APC & ACC - Anti-Backlash Pinions - 0.5 to 1.5 Module 8mm Bore 6mm Face - 20° Pressure Angle Stainless Steel or Aluminum Anodized
WMBerg
METRIC
Gears
Anti-Backlash Pinion.
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/anti_backlash_pinion/mb89.prj},{NB=APFDSM-48-X},{PN=APFDSM-48-X},{DES=PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B89},{MB=Aluminum DIN 3.1355 Anodized},{MH=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA10},{MOD=0.5},{MM=0.7000},{PA=20},{N=48},{PD=24.00},{OD=25.00},{HD=13},{B=8},{FW=6},{HS=Pin Hub},{F1=6.0000},{H=13.0000},{L=14.0000},{PSTOL=0.0100},{TYP=2.0000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MB
Body Material
ⁿ/ₐ
MH
Hub Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
APCBSM-18-X
APCBSM-18-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
18
18.00
20.00
13
8
6
Pin Hub
APCBSM-21-X
APCBSM-21-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
21
21.00
23.00
13
8
6
Pin Hub
APCBSM-24-X
APCBSM-24-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
24
24.00
26.00
13
8
6
Pin Hub
APDBSM-24-X
APDBSM-24-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
24
19.20
20.80
13
8
6
Pin Hub
APDBSM-28-X
APDBSM-28-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
28
22.40
24.00
13
8
6
Pin Hub
APDBSM-32-X
APDBSM-32-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
32
25.60
27.20
13
8
6
Pin Hub
APEBSM-28-X
APEBSM-28-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
28
16.80
18.00
13
8
6
Pin Hub
APEBSM-32-X
APEBSM-32-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
32
19.20
20.40
13
8
6
Pin Hub
APEBSM-36-X
APEBSM-36-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
36
21.60
22.80
13
8
6
Pin Hub
APFBSM-36-X
APFBSM-36-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.5
20
36
18.00
19.00
13
8
6
Pin Hub
APFBSM-42-X
APFBSM-42-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.5
20
42
21.00
22.00
13
8
6
Pin Hub
APFBSM-48-X
APFBSM-48-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.5
20
48
24.00
25.00
13
8
6
Pin Hub
APCDSM-18-X
APCDSM-18-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
18
18.00
20.00
13
8
6
Pin Hub
APCDSM-21-X
APCDSM-21-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
21
21.00
23.00
13
8
6
Pin Hub
APCDSM-24-X
APCDSM-24-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
24
24.00
26.00
13
8
6
Pin Hub
APDDSM-24-X
APDDSM-24-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
24
19.20
20.80
13
8
6
Pin Hub
APDDSM-28-X
APDDSM-28-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
28
22.40
24.00
13
8
6
Pin Hub
APDDSM-32-X
APDDSM-32-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
32
25.60
27.20
13
8
6
Pin Hub
APEDSM-28-X
APEDSM-28-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
28
16.80
18.00
13
8
6
Pin Hub
APEDSM-32-X
APEDSM-32-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
32
19.20
20.40
13
8
6
Pin Hub
APEDSM-36-X
APEDSM-36-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
36
21.60
22.80
13
8
6
Pin Hub
APFDSM-36-X
APFDSM-36-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.5
20
36
18.00
19.00
13
8
6
Pin Hub
APFDSM-42-X
APFDSM-42-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.5
20
42
21.00
22.00
13
8
6
Pin Hub
APFDSM-48-X
APFDSM-48-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.5
20
48
24.00
25.00
13
8
6
Pin Hub
ACCBSM-18-X
ACCBSM-18-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
18
18.00
20.00
8
8
6
Clamp Hub
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表