APEWM, APEXM, ACEWM & ACEXM - Anti-Backlash Gears - 0.6 Module 8mm Bore 3mm Face 20° Pressure Angle - Stainless Steel or Aluminum Anodized
WMBerg
METRIC
Gears
Anti-Backlash Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/anti_backlash_gears/mb94.prj},{NB=APEXM-150- High},{PN=APEXM-150-},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B94},{MB=Aluminum DIN 3.1355 Anodized},{MH=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.6},{PA=20},{N=150},{LOD2='High','Low'},{PD=90.00},{OD=91.20},{H=13.0},{B=8},{FW=3},{L=10},{HS=Pin Hub},{PSTOL=0.01},{TYP=2.0000},{MM=0.840}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MB
Body Material
ⁿ/ₐ
MH
Hub Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
H
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
L
Overall Length
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
APEWM-65-X High
APEWM-65-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
65
39.00
40.20
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEWM-70-X High
APEWM-70-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
70
42.00
43.20
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEWM-72-X High
APEWM-72-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
72
43.20
44.40
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEWM-75-X High
APEWM-75-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
75
45.00
46.20
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEWM-80-X High
APEWM-80-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
80
48.00
49.20
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEWM-84-X High
APEWM-84-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
84
50.40
51.60
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEWM-85-X High
APEWM-85-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
85
51.00
52.20
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEWM-90-X High
APEWM-90-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
90
54.00
55.20
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEWM-95-X High
APEWM-95-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
95
57.00
58.20
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEWM-96-X High
APEWM-96-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
96
57.60
58.80
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEWM-100- High
APEWM-100-
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
100
60.00
61.20
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEWM-105- High
APEWM-105-
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
105
63.00
64.20
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEWM-110- High
APEWM-110-
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
110
66.00
67.20
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEWM-115- High
APEWM-115-
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
115
69.00
70.20
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEWM-120- High
APEWM-120-
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
120
72.00
73.20
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEWM-125- High
APEWM-125-
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
125
75.00
76.20
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEWM-130- High
APEWM-130-
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
130
78.00
79.20
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEWM-132- High
APEWM-132-
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
132
79.20
80.40
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEWM-140- High
APEWM-140-
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
140
84.00
85.20
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEWM-144- High
APEWM-144-
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
144
87.60
88.40
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEWM-150- High
APEWM-150-
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
150
90.00
91.20
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEXM-65-X High
APEXM-65-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
65
39.00
40.20
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEXM-70-X High
APEXM-70-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
70
42.00
43.20
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEXM-72-X High
APEXM-72-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
72
43.20
44.40
13.0
8
3
10
Pin Hub
APEXM-75-X High
APEXM-75-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.6
20
75
45.00
46.20
13.0
8
3
10
Pin Hub
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表