APHWM, APHXM, ACHWM & ACHXM - Anti-Backlash Gears - 0.3 Module 8mm Bore 3mm Face 20° Pressure Angle - Stainless Steel or Aluminum Anodized
WMBerg
METRIC
Gears
Anti-Backlash Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/anti_backlash_gears/mb100.prj},{NB=APHXM-250-X High},{PN=APHXM-250-X},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B100},{MB=Aluminum DIN 3.1355 Anodized},{MH=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.3},{PA=20},{N=250},{LOD2='High','Low'},{PD=75.00},{OD=75.60},{H=13.0},{B=8},{FW=3},{L=10},{HS=Pin Hub},{PSTOL=0.01},{TYP=2.0000},{MM=0.420}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MB
Body Material
ⁿ/ₐ
MH
Hub Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
H
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
L
Overall Length
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
APHWM-130-X High
APHWM-130-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
130
39.00
39.60
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHWM-135-X High
APHWM-135-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
135
40.50
41.10
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHWM-140-X High
APHWM-140-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
140
42.00
42.60
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHWM-144-X High
APHWM-144-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
144
43.20
43.80
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHWM-145-X High
APHWM-145-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
145
43.50
44.10
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHWM-150-X High
APHWM-150-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
150
45.00
45.60
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHWM-160-X High
APHWM-160-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
160
48.00
48.60
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHWM-170-X High
APHWM-170-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
170
51.00
51.60
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHWM-180-X High
APHWM-180-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
180
54.00
54.60
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHWM-190-X High
APHWM-190-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
190
57.00
57.60
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHWM-192-X High
APHWM-192-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
192
57.60
58.20
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHWM-200-X High
APHWM-200-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
200
60.00
60.60
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHWM-210-X High
APHWM-210-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
210
63.00
63.60
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHWM-220-X High
APHWM-220-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
220
66.00
66.60
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHWM-230-X High
APHWM-230-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
230
69.00
69.60
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHWM-240-X High
APHWM-240-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
240
72.00
72.60
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHWM-250-X High
APHWM-250-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
250
75.00
75.60
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHXM-130-X High
APHXM-130-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
130
39.00
39.60
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHXM-135-X High
APHXM-135-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
135
40.50
41.10
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHXM-140-X High
APHXM-140-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
140
42.00
42.60
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHXM-144-X High
APHXM-144-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
144
43.20
43.80
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHXM-145-X High
APHXM-145-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
145
43.50
44.10
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHXM-150-X High
APHXM-150-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
150
45.00
45.60
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHXM-160-X High
APHXM-160-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
160
48.00
48.60
13.0
8
3
10
Pin Hub
APHXM-170-X High
APHXM-170-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
170
51.00
51.60
13.0
8
3
10
Pin Hub
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表