ECOPSPAF - ECO POSITIONING PLAIN AF ECO
WITTE
ALUFIX ECO
COUPLINGS
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_eco/couplings/positioning_sleeve_plain_eco.prj},{NB=21386-E},{IDNR=21386-E},{ARTICLE=WITTE-POSITIONING PLAIN AF ECO},{AF=25.000},{A=12.500},{B=12.000},{C=M8},{INFO=Witte Katalog},{WEIGHT=2.000},{D=12.500},{L=13.000},{F=0.300},{M=8.000},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
WEIGHT
weight
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
21386-E
21386-E
WITTE-POSITIONING PLAIN A...
25.000
12.500
12.000
M8
2.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21278-E
21278-E
WITTE-POSITIONING PLAIN A...
40.000
20.000
18.000
M14x1,5
9.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
26733-E
26733-E
WITTE-POSITIONING PLAIN A...
50.000
25.000
23.000
M18x1,5
20.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表