CLSTEPPED - CLAMP STEPPED
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CLAMPING ELEMENTS
Span attachments accessories
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/clamping_elements/clamping_attachments_accessories/clamp_stepped.prj},{NB=21736-1},{IDNR=21736-1},{ARTICLE=WITTE-CLAMP STEPPED},{A=200.000},{B=30.000},{C=15.000},{D=M8},{D1=8.000},{E=8.500},{F=12.000},{G=25.000},{WEIGHT=188.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert},{A1=18.500},{C1=50.000},{E1=30.000},{F1=6.300},{G1=25.000},{I=11.000},{WN=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
designation
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
WEIGHT
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
21731
21731
WITTE-CLAMP STEPPED
100.000
30.000
8.000
M6
6.000
6.500
12.000
16.000
54.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21731-1
21731-1
WITTE-CLAMP STEPPED
100.000
30.000
8.000
M6
6.000
6.500
12.000
16.000
54.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21732
21732
WITTE-CLAMP STEPPED
150.000
30.000
12.000
M6
6.000
6.500
12.000
25.000
118.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21732-1
21732-1
WITTE-CLAMP STEPPED
150.000
30.000
12.000
M6
6.000
6.500
12.000
25.000
118.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21733
21733
WITTE-CLAMP STEPPED
200.000
30.000
15.000
M6
6.000
6.500
12.000
25.000
198.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21733-1
21733-1
WITTE-CLAMP STEPPED
200.000
30.000
15.000
M6
6.000
6.500
12.000
25.000
198.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21734
21734
WITTE-CLAMP STEPPED
100.000
30.000
8.000
M8
8.000
8.500
12.000
16.000
52.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21734-1
21734-1
WITTE-CLAMP STEPPED
100.000
30.000
8.000
M8
8.000
8.500
12.000
16.000
52.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21735
21735
WITTE-CLAMP STEPPED
150.000
30.000
12.000
M8
8.000
8.500
12.000
25.000
112.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21735-1
21735-1
WITTE-CLAMP STEPPED
150.000
30.000
12.000
M8
8.000
8.500
12.000
25.000
112.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21736
21736
WITTE-CLAMP STEPPED
200.000
30.000
15.000
M8
8.000
8.500
12.000
25.000
188.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21736-1
21736-1
WITTE-CLAMP STEPPED
200.000
30.000
15.000
M8
8.000
8.500
12.000
25.000
188.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21787
21787
WITTE-CLAMP STEPPED
100.000
35.000
8.000
M10
10.000
10.500
12.000
21.000
60.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21787-1
21787-1
WITTE-CLAMP STEPPED
100.000
35.000
8.000
M10
10.000
10.500
12.000
21.000
60.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21788
21788
WITTE-CLAMP STEPPED
150.000
35.000
12.000
M10
10.000
10.500
12.000
25.000
134.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21788-1
21788-1
WITTE-CLAMP STEPPED
150.000
35.000
12.000
M10
10.000
10.500
12.000
25.000
134.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21789
21789
WITTE-CLAMP STEPPED
200.000
35.000
15.000
M10
10.000
10.500
12.000
25.000
222.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21789-1
21789-1
WITTE-CLAMP STEPPED
200.000
35.000
15.000
M10
10.000
10.500
12.000
25.000
222.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21790
21790
WITTE-CLAMP STEPPED
100.000
35.000
8.000
M12
12.000
12.500
12.000
21.000
58.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21790-1
21790-1
WITTE-CLAMP STEPPED
100.000
35.000
8.000
M12
12.000
12.500
12.000
21.000
58.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21791
21791
WITTE-CLAMP STEPPED
150.000
35.000
12.000
M12
12.000
12.500
12.000
25.000
128.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21791-1
21791-1
WITTE-CLAMP STEPPED
150.000
35.000
12.000
M12
12.000
12.500
12.000
25.000
128.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21792
21792
WITTE-CLAMP STEPPED
200.000
35.000
15.000
M12
12.000
12.500
12.000
25.000
212.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21792-1
21792-1
WITTE-CLAMP STEPPED
200.000
35.000
15.000
M12
12.000
12.500
12.000
25.000
212.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表