WK-EG - 离合器
Walther Flender
联轴器
转动灵活的结构
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/wellenkupplungen/drehelastische_aus/eg_asmtab.prj},{NB=WK-EG 28 VB1818},{KG=WK-EG 28},{BA= VB},{D1=18},{PFN1=},{D2=18},{PFN2=},{DZ=5000},{NM=70},{TT=2000},{DP=1.7},{ZVA=1},{ZVR=1},{ZVW=5},{VB=18},{DMAX=32},{A=60},{B=38},{C=77},{D=72},{E=11.0},{F=4},{GMAX=100},{GEW1=106},{GEW2=182},{HIDE=1.000},{PPATH=assemblies/eg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
KG
离合器尺寸
ⁿ/ₐ
DZ
转速
[min-1]
NM
额定扭矩
[Nm]
TT
抗扭刚度
[10³ Nm/rad]
DP
减震
ⁿ/ₐ
ZVA
允许的轴向位移
[mm]
ZVR
允许的径向位移
[mm]
ZVW
允许的偏转角度
[°]
VB
Vorbohrung VB
[mm]
DMAX
按照 DIN 6885 标准制成的带导槽的最大成品钻孔
[mm]
A
Durchmesser A
[mm]
B
Länge B
[mm]
C
Länge C
[mm]
D
Länge D
[mm]
E
Durchmesser E
[mm]
F
Länge F
[mm]
GMAX
取决于所选没有螺丝头的夹紧类型 SPK 大小G
[mm]
GEW1
轴环重量
[g]
GEW2
成品重量
[g]
WK-EG 19 VB99
WK-EG 19
7000
18
700
1.4
1
1
5
9
22
47
28
46
42
9.5
2
86
35
44
WK-EG 28 VB1818
WK-EG 28
5000
70
2000
1.7
1
1
5
18
32
60
38
77
72
11.0
4
100
106
182
WK-EG 42 VB2424
WK-EG 42
4500
150
7000
1.2
1
1
5
24
38
80
48
102
96
16.0
4
120
225
426
WK-EG 48 VB3030
WK-EG 48
3800
300
12000
1.6
1
1
5
30
48
94
58
126
118
18.0
4
144
410
812
WK-EG 60 VB4646
WK-EG 60
3500
500
15000
1.4
1
1
5
46
60
105
65
150
136
20.0
5
160
715
1145
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表