目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
Reduzierstutzen - Reduzierstutzen
VOSS
Catalogue Lok 40
Powered by
CAD模型選擇
{voss/40_voss_lok40/15_reduzierstutzen.prj},{NB=7005711200},{BZ=7005711200},{VK=40-SWS-14-12-SST},{D1=14},{D2=12},{DY=10.0},{LG=35.0},{BL=29.4},{D4=17.1},{L3=11.0},{D6=12.48},{L4=3.1},{L5=0.85},{GEWR=17.1},{F1=2.6},{RAL=3.1},{DX=11.5},{BT=15.0},{L2=26.3},{SW1=22},{SW3=25},{D3=3/4-20 UNEF},{D3A=19.050},{BD2=14.48},{BD3=18.2},{BD4=21.7},{BD5=13},{BL2=6.1},{BL3=11.4},{ND3=7/8-20 UNEF},{ND3A=22.2250},{ND2=22.6},{ND4=24.7},{ND5=18.4},{ND6=24.7},{NL2=16.5},{NL3=5.1},{NGEWL=8.9},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung},{L1=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
DY
[mm]
LG
总长度
[mm]
L2
Lange l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
扳手开口尺寸 SW3
[mm]
7005710900
7005710900
40-SWS-8-6-SST
8
6
4.5
30.9
23.2
14
16
7005711000
7005711000
40-SWS-10-8-SST
10
8
6.5
32.3
24.3
17
19
7005711100
7005711100
40-SWS-12-10-SST
12
10
8.0
34.6
25.9
19
22
7005711200
7005711200
40-SWS-14-12-SST
14
12
10.0
35.0
26.3
22
25
7005711300
7005711300
40-SWS-15-14-SST
15
14
11.5
35.0
26.3
24
25
7005711400
7005711400
40-SWS-16-15-SST
16
15
12.0
34.8
26.2
24
25
7005711500
7005711500
40-SWS-18-16-SST
18
16
13.0
36.9
27.7
24
30
7005711600
7005711600
40-SWS-20-18-SST
20
18
15.0
38.3
29.1
27
32
7005711700
7005711700
40-SWS-22-20-SST
22
20
16.0
38.0
29.0
30
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
直連 - 直連
VOSS
11.04.2023
Aufschraubstutzen - Aufschraubstutzen
VOSS
14.12.2021
RED EO - Tube end reducer
Parker
11.09.2023
Gerader Stutzen - Gerader Stutzen
VOSS
11.04.2023
Gerader Einschraubstutzen, O-Ring-Abdichtung, Form F - Gerader Einschraubst...
VOSS
11.04.2023
L系列变径接套 - 带用于锁紧的六边型,已预装有套管
VOSS
11.04.2023
Überwurfschrauben - Überwurfschrauben
VOSS
11.04.2023
L系列直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDS标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
Überwurfmutter - Überwurfmutter
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 8434-1-SDS标准B型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
Einstellbare Winkelstutzen - Einstellbare Winkelstutzen
VOSS
11.04.2023
流动方向趋于管接头的止回阀 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
双头外螺纹接头 变径 - 双头外螺纹:惠氏管螺纹,圆柱形
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表