目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带W的无节流阀结构的摆动式管接头 - 公制精密螺纹,圆柱形,带软密封件
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
摆动式管接头和旋转式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/schwenk_verschr_drosselfrei_mz_wd.prj},{NB=1155462009},{BZ=1155462009},{VK=24-BEEC-L42-M48E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=L 42},{ROHRAD=42.000},{RHR=-},{PB=PB 200},{GEWD2=M 48 x 2},{NDM=48.000},{P=2.000},{D7=55.9},{L1=63.0},{L2=40.0},{L3=40.5},{L4=88.5},{SW2=70},{SW3=60},{SW4=60},{I=22},{AM=600},{KONUSD=0.000},{KONUST=11.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=36.000},{H=24.000},{SW4H=11.100},{HOHLB=36.000},{STD=70.400},{BD=54.400},{X1=20.000},{X2=27.000},{Y1=23.000},{Y2=23.000},{DDKR=60.000},{HDKR=3.500},{H1DKR=2.600},{CTRL=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
PB
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
D7
直径
[mm]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
L4
长度 l4
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
ⁿ/ₐ
SW4
扳手开口尺寸 SW4
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
1155012081
1155012081
24-BEE-L6-M10E
L 6
-
PB 500
M 10 x 1
14.9
27.0
12.0
10.5
25.3
19
0
14
8
30
1155062081
1155062081
24-BEE-L8-M12E
L 8
-
PB 400
M 12 x 1,5
17.0
29.5
14.5
14.0
31.5
22
0
17
12
42
1155112081
1155112081
24-BEE-L10-M14E
L 10
-
PB 350
M 14 x 1,5
18.9
30.5
15.5
14.0
33.0
22
0
19
12
42
1155162081
1155162081
24-BEE-L12-M16E
L 12
-
PB 350
M 16 x 1,5
21.9
33.0
18.0
16.5
38.5
27
0
22
12
60
1156802081
1156802081
24-BEE-L12-M18E
L 12
-
PB 315
M 18 x 1,5
23.9
35.0
20.0
18.5
42.5
30
0
24
12
70
1155212081
1155212081
24-BEE-L15-M18E
L 15
-
PB 315
M 18 x 1,5
23.9
36.0
21.0
18.5
42.5
30
0
24
12
70
1156822081
1156822081
24-BEE-L15-M22E
L 15
-
PB 315
M 22 x 1,5
26.9
37.0
22.0
21.5
47.5
36
0
27
14
160
1155262081
1155262081
24-BEE-L18-M22E
L 18
-
PB 315
M 22 x 1,5
26.9
38.0
21.5
21.5
47.5
36
0
27
14
160
1155312081
1155312081
24-BEE-L22-M26E
L 22
-
PB 200
M 26 x 1,5
31.9
42.5
26.0
24.0
55.5
41
0
32
16
140
1155362081
1155362081
24-BEE-L28-M33E
L 28
-
PB 200
M 33 x 2
39.9
48.0
31.5
30.5
68.0
50
0
41
18
350
1155412081
1155412081
24-BEE-L35-M42E
L 35
-
PB 200
M 42 x 2
49.9
57.0
35.5
35.5
78.0
60
0
50
20
500
1155462081
1155462081
24-BEE-L42-M48E
L 42
-
PB 200
M 48 x 2
55.9
63.0
40.0
40.5
88.5
70
0
60
22
600
1155512081
1155512081
24-BEE-S6-M12E
S 6
-
PB 500
M 12 x 1,5
17.0
31.5
16.5
14.0
30.5
22
0
17
12
57
1155562081
1155562081
24-BEE-S8-M14E
S 8
-
PB 450
M 14 x 1,5
18.9
31.5
16.5
14.0
31.0
22
0
19
12
90
1155612081
1155612081
24-BEE-S10-M16E
S 10
-
PB 400
M 16 x 1,5
21.9
35.0
18.5
16.5
37.0
27
0
22
12
100
1155662081
1155662081
24-BEE-S12-M18E
S 12
-
PB 400
M 18 x 1,5
23.9
37.0
20.5
18.5
40.0
30
0
24
12
130
1155762081
1155762081
24-BEE-S16-M22E
S 16
-
PB 400
M 22 x 1,5
26.9
41.0
22.5
21.5
47.0
36
0
27
14
180
1155812081
1155812081
24-BEE-S20-M27E
S 20
-
PB 400
M 27 x 2
32.9
49.0
27.5
24.0
55.0
46
0
36
16
300
1155862081
1155862081
24-BEE-S25-M33E
S 25
-
PB 250
M 33 x 2
39.9
55.0
31.0
30.5
66.5
50
0
41
18
380
1155912081
1155912081
24-BEE-S30-M42E
S 30
-
PB 250
M 42 x 2
49.9
63.0
36.5
35.5
75.5
60
0
50
20
600
1155962081
1155962081
24-BEE-S38-M48E
S 38
-
PB 250
M 48 x 2
55.9
72.0
41.0
40.5
86.5
70
0
60
22
750
1155012007
1155012007
24-BEEC-L6-M10E
L 6
-
PB 500
M 10 x 1
14.9
27.0
12.0
10.5
25.3
19
14
14
8
30
1155062007
1155062007
24-BEEC-L8-M12E
L 8
-
PB 400
M 12 x 1,5
17.0
29.5
14.5
14.0
31.5
22
17
17
12
42
1155112007
1155112007
24-BEEC-L10-M14E
L 10
-
PB 350
M 14 x 1,5
18.9
30.5
15.5
14.0
33.0
22
19
19
12
42
1155162007
1155162007
24-BEEC-L12-M16E
L 12
-
PB 350
M 16 x 1,5
21.9
33.0
18.0
16.5
38.5
27
22
22
12
60
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表