Fig. 2797 - Manhole cover SUISSEROLL NIVROLL
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Manhole covers
Powered by
CAD模型選擇
{vonroll/drainage_tech/chapter_4/2797.prj},{NB=Fig. 2797(60060400)},{DN=600},{FIGUR=2797},{LODLEVEL=400},{TYP=061},{H2=40},{LW=600},{D1=721},{DL=688},{DLA=50},{MOD=60},{INFO=Klasse D400, gemäss Norm EN124-2, Guss–Beton-Deckel, mit Dämpfungseinlage / Dichtung, mit Drehsicherung, mit UNI-handle, mit Schlüssellöchern, rutschfeste Beton, geruchs-, wasserdicht & für Innendruck < 0,5 bar*, stufenlos höhenverstellbar bis 5cm, stufenlos neigungsverstellbar bis 7°, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
FIGUR
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
LW
[mm]
D1
[mm]
DL
Cover Ø
[mm]
DLA
Cover hight
[mm]
G
Weight
[kg]
INFO
Info
ⁿ/ₐ
Fig. 2797 600
2797-061-60
600
2797
061
1050
200
40
600
721
688
50
338
Class D400, according to ...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表