目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
BRC-A0/LA BRD-A0/LA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线导轨
BRC/BRD ABBA直线导轨-A0/LA
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/brc-d-a0-la/brc-d-a0-la-zpt.prj},{NB=LAD01-BRC25LA-L160-N-ZF},{CODE=LAD0},{NOBPR=1},{MODEL=BRC25LA},{DN=25},{FM=LA:Extended flange threaded type (extended, standard high)},{PD=ZF},{LR=160},{AG=N},{H=36},{W=70},{W2=23.5},{E=7.0},{L=110.1},{B=57},{J=45},{MQXL=M8x12},{L2=12},{L1=79.1},{YK=M6x1},{T1=7.8},{N=15.6},{W1=23},{H1=22.0},{F=60},{D2=7.0},{D=11.0},{H3=9.5},{G=20.0},{C=2600},{C0=4600},{MX=52.9},{MY=45.5},{MZ=45.5},{SW=0.72},{GRW=5.2},{PPATH=brc-d-a0-la.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
DN
尺寸
ⁿ/ₐ
FM
法兰形式
ⁿ/ₐ
H
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
W
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
W2
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
E
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
L
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
J
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
MQXL
MQxl 滑块尺寸 (mm)
ⁿ/ₐ
L1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
YK
油孔 滑块尺寸 (mm)
ⁿ/ₐ
T1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
N
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
W1
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
H1
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
F
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D2
d 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D
d 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
H3
h 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
G
参考资料
ⁿ/ₐ
C
动额定负荷/kgf
ⁿ/ₐ
C0
静额定负荷/kgf
ⁿ/ₐ
MX
Mz容许静力矩
ⁿ/ₐ
MY
MY容许静力矩
ⁿ/ₐ
MZ
Mz容许静力矩
ⁿ/ₐ
SW
滑块重量/kg
ⁿ/ₐ
GRW
导轨重量 kg/m
ⁿ/ₐ
LAD01-BRC15A0-L160-N-ZF
LAD01-BRC15A0-L160-N-ZF
LAD0
BRC15A0
15
A0:有法兰螺纹型(标准长,标准高)
24
47
16.0
4.6
66.0
38
30
M5x8
40.0
Φ3
4.3
5.0
15
14.0
60
4.5
7.5
5.8
20.0
850
1350
10.1
6.8
6.8
0.21
1.4
LAD11-BRD15A0-L100-N-ZF
LAD11-BRD15A0-L100-N-ZF
LAD1
BRD15A0
15
A0:有法兰螺纹型(标准长,标准高)
24
47
16.0
4.6
56.0
38
30
M5x8
40.0
Φ3
4.3
5.0
15
14.0
60
4.5
7.5
5.8
20.0
850
1350
10.1
6.8
6.8
0.21
1.4
LAD01-BRC20A0-L160-N-ZF
LAD01-BRC20A0-L160-N-ZF
LAD0
BRC20A0
20
A0:有法兰螺纹型(标准长,标准高)
30
63
21.5
5.0
77.8
53
40
M6x9
48.8
M6x1
7.0
15.6
20
18.0
60
6.0
9.5
9.0
20.0
1400
2400
24.0
14.6
14.6
0.40
2.6
LAD11-BRD20A0-L160-N-ZF
LAD11-BRD20A0-L160-N-ZF
LAD1
BRD20A0
20
A0:有法兰螺纹型(标准长,标准高)
30
63
21.5
5.0
67.8
53
40
M6x9
48.8
M6x1
7.0
15.6
20
18.0
60
6.0
9.5
9.0
20.0
1400
2400
24.0
14.6
14.6
0.40
2.6
LAD01-BRC20LA-L160-N-ZF
LAD01-BRC20LA-L160-N-ZF
LAD0
BRC20LA
20
LA:加长式有法兰螺纹型(加长,标准高)
30
63
21.5
5.0
92.4
53
40
M6x9
63.4
M6x1
7.0
15.6
20
18.0
60
6.0
9.5
9.0
20.0
1650
3000
30.0
23.8
23.8
0.52
2.6
LAD11-BRD20LA-L160-N-ZF
LAD11-BRD20LA-L160-N-ZF
LAD1
BRD20LA
20
LA:加长式有法兰螺纹型(加长,标准高)
30
63
21.5
5.0
82.4
53
40
M6x9
63.4
M6x1
7.0
15.6
20
18.0
60
6.0
9.5
9.0
20.0
1650
3000
30.0
23.8
23.8
0.52
2.6
LAD01-BRC25A0-L160-N-ZF
LAD01-BRC25A0-L160-N-ZF
LAD0
BRC25A0
25
A0:有法兰螺纹型(标准长,标准高)
36
70
23.5
7.0
88.0
57
45
M8x12
57.0
M6x1
7.8
15.6
23
22.0
60
7.0
11.0
9.5
20.0
1950
3200
36.8
22.8
22.8
0.57
3.6
LAD11-BRD25A0-L160-N-ZF
LAD11-BRD25A0-L160-N-ZF
LAD1
BRD25A0
25
A0:有法兰螺纹型(标准长,标准高)
36
70
23.5
7.0
78.0
57
45
M8x12
57.0
M6x1
7.8
15.6
23
22.0
60
7.0
11.0
9.5
20.0
1950
3200
36.8
22.8
22.8
0.57
3.6
LAD01-BRC25LA-L160-N-ZF
LAD01-BRC25LA-L160-N-ZF
LAD0
BRC25LA
25
LA:加长式有法兰螺纹型(加长,标准高)
36
70
23.5
7.0
110.1
57
45
M8x12
79.1
M6x1
7.8
15.6
23
22.0
60
7.0
11.0
9.5
20.0
2600
4600
52.9
45.5
45.5
0.72
5.2
LAD11-BRD25LA-L160-N-ZF
LAD11-BRD25LA-L160-N-ZF
LAD1
BRD25LA
25
LA:加长式有法兰螺纹型(加长,标准高)
36
70
23.5
7.0
100.1
57
45
M8x12
79.1
M6x1
7.8
15.6
23
22.0
60
7.0
11.0
9.5
20.0
2600
4600
52.9
45.5
45.5
0.72
5.2
LAD01-BRC30A0-L200-N-ZF
LAD01-BRC30A0-L200-N-ZF
LAD0
BRC30A0
30
A0:有法兰螺纹型(标准长,标准高)
42
90
31.0
9.0
109.0
72
52
M10x12
72.0
M6x1
7.0
15.6
28
26.0
80
9.0
14.0
12.5
20.0
2850
4800
67.2
43.2
43.2
1.10
5.2
LAD11-BRD30A0-L200-N-ZF
LAD11-BRD30A0-L200-N-ZF
LAD1
BRD30A0
30
A0:有法兰螺纹型(标准长,标准高)
42
90
31.0
9.0
99.0
72
52
M10x12
72.0
M6x1
7.0
15.6
28
26.0
80
9.0
14.0
12.5
20.0
2850
4800
67.2
43.2
43.2
1.10
5.2
LAD01-BRC30LA-L200-N-ZF
LAD01-BRC30LA-L200-N-ZF
LAD0
BRC30LA
30
LA:加长式有法兰螺纹型(加长,标准高)
42
90
31.0
9.0
131.3
72
52
M10x12
94.3
M6x1
7.0
15.6
28
26.0
80
9.0
14.0
12.5
20.0
3600
6400
89.6
75.4
75.4
1.40
7.2
LAD11-BRD30LA-L200-N-ZF
LAD11-BRD30LA-L200-N-ZF
LAD1
BRD30LA
30
LA:加长式有法兰螺纹型(加长,标准高)
42
90
31.0
9.0
121.3
72
52
M10x12
94.3
M6x1
7.0
15.6
28
26.0
80
9.0
14.0
12.5
20.0
3600
6400
89.6
75.4
75.4
1.40
7.2
LAD11-BRD35A0-L200-N-ZF
LAD11-BRD35A0-L200-N-ZF
LAD1
BRD35A0
35
A0:有法兰螺纹型(标准长,标准高)
48
100
33.0
9.5
109.0
82
62
M10x13
80.0
M6x1
8.0
15.6
34
29.0
80
9.0
14.0
12.5
20.0
3850
6200
105.4
62.0
62.0
1.60
7.2
LAD11-BRD35LA-L200-N-ZF
LAD11-BRD35LA-L200-N-ZF
LAD1
BRD35LA
35
LA:加长式有法兰螺纹型(加长,标准高)
48
100
33.0
9.5
134.8
82
62
M10x13
105.8
M6x1
8.0
15.6
34
29.0
80
9.0
14.0
12.5
20.0
4800
8300
141.1
109.8
109.8
2.00
7.2
LAD11-BRD45A0-L255-N-ZF
LAD11-BRD45A0-L255-N-ZF
LAD1
BRD45A0
45
A0:有法兰螺纹型(标准长,标准高)
60
120
37.5
14.0
138.2
100
80
M12x15
105.0
M8x1
8.5
16.0
45
38.0
105
14.0
20.0
17.5
22.5
6500
10500
236.3
137.8
137.8
2.70
12.3
LAD11-BRD45LA-L255-N-ZF
LAD11-BRD45LA-L255-N-ZF
LAD1
BRD45LA
45
LA:加长式有法兰螺纹型(加长,标准高)
60
120
37.5
14.0
163.0
100
80
M12x15
129.8
M8x1
8.5
16.0
45
38.0
105
14.0
20.0
17.5
22.5
7700
13000
292.5
210.9
210.9
3.60
12.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表