目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
w170-b5
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线电机
直线电机系列-W170
直线电机系列-W170-B5
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiandianji/w170/w170-b5/w170-b5_asmtab.prj},{NB=LNM01-B5-1-W170-L1000-G-A},{CODE=LNM01},{DJ=B5},{DZ=1},{DZKD=170},{XC=1000},{CXFX=G},{BMQ=A},{N=30},{B=1400},{K=1200},{ZL=38.8},{PPATH=w170-b5_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
DJ
电机样式
ⁿ/ₐ
DZKD
底座宽度
[mm]
XC
行程
[mm]
L
[mm]
N
ⁿ/ₐ
B
[mm]
K
[mm]
ZL
重量
[kg]
LNM01-B5-1-W170-L100-G-A
LNM01
B5
170
100
580
10
400
400
19.0
LNM01-B5-1-W170-L150-G-A
LNM01
B5
170
150
630
10
400
400
20.1
LNM01-B5-1-W170-L200-G-A
LNM01
B5
170
200
680
14
600
400
21.2
LNM01-B5-1-W170-L250-G-A
LNM01
B5
170
250
730
14
600
600
22.3
LNM01-B5-1-W170-L300-G-A
LNM01
B5
170
300
780
14
600
600
23.4
LNM01-B5-1-W170-L350-G-A
LNM01
B5
170
350
830
14
600
600
24.5
LNM01-B5-1-W170-L400-G-A
LNM01
B5
170
400
880
18
800
600
25.6
LNM01-B5-1-W170-L450-G-A
LNM01
B5
170
450
930
18
800
800
26.7
LNM01-B5-1-W170-L500-G-A
LNM01
B5
170
500
980
18
800
800
27.8
LNM01-B5-1-W170-L550-G-A
LNM01
B5
170
550
1030
18
800
800
28.9
LNM01-B5-1-W170-L600-G-A
LNM01
B5
170
600
1080
22
1000
800
30.0
LNM01-B5-1-W170-L650-G-A
LNM01
B5
170
650
1130
22
1000
1000
31.1
LNM01-B5-1-W170-L700-G-A
LNM01
B5
170
700
1180
22
1000
1000
32.2
LNM01-B5-1-W170-L750-G-A
LNM01
B5
170
750
1230
22
1000
1000
33.3
LNM01-B5-1-W170-L800-G-A
LNM01
B5
170
800
1280
26
1200
1000
34.4
LNM01-B5-1-W170-L850-G-A
LNM01
B5
170
850
1330
26
1200
1200
35.5
LNM01-B5-1-W170-L900-G-A
LNM01
B5
170
900
1380
26
1200
1200
36.6
LNM01-B5-1-W170-L950-G-A
LNM01
B5
170
950
1430
26
1200
1200
37.7
LNM01-B5-1-W170-L1000-G-A
LNM01
B5
170
1000
1480
30
1400
1200
38.8
LNM01-B5-1-W170-L1050-G-A
LNM01
B5
170
1050
1530
30
1400
1400
39.9
LNM01-B5-1-W170-L1100-G-A
LNM01
B5
170
1100
1580
30
1400
1400
41.0
LNM01-B5-1-W170-L1150-G-A
LNM01
B5
170
1150
1630
30
1400
1400
42.1
LNM01-B5-1-W170-L1200-G-A
LNM01
B5
170
1200
1680
34
1600
1400
43.2
LNM01-B5-1-W170-L1250-G-A
LNM01
B5
170
1250
1730
34
1600
1600
44.3
LNM01-B5-1-W170-L1300-G-A
LNM01
B5
170
1300
1780
34
1600
1600
45.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表