目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
w140-b1
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线电机
直线电机系列-W140
直线电机系列-W140-B1
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiandianji/w140/w140-b1/w140-b1_asmtab.prj},{NB=LNM01-B1-1-W140-L1000-G-A},{CODE=LNM01},{DJ=B1},{DZ=1},{DZKD=140},{XC=1000},{CXFX=G},{BMQ=A},{N=22},{B=1000},{K=1000},{ZL=21.9},{PPATH=w140-b1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
DJ
电机样式
ⁿ/ₐ
DZKD
底座宽度
[mm]
XC
行程
[mm]
L
[mm]
N
ⁿ/ₐ
B
[mm]
K
[mm]
ZL
重量
[kg]
LNM01-B1-1-W140-L100-G-A
LNM01
B1
140
100
295
6
200
200
7.5
LNM01-B1-1-W140-L150-G-A
LNM01
B1
140
150
345
6
200
200
8.3
LNM01-B1-1-W140-L200-G-A
LNM01
B1
140
200
395
6
200
200
9.1
LNM01-B1-1-W140-L250-G-A
LNM01
B1
140
250
445
10
400
200
9.9
LNM01-B1-1-W140-L300-G-A
LNM01
B1
140
300
495
10
400
400
10.7
LNM01-B1-1-W140-L350-G-A
LNM01
B1
140
350
545
10
400
400
11.5
LNM01-B1-1-W140-L400-G-A
LNM01
B1
140
400
595
10
400
400
12.3
LNM01-B1-1-W140-L450-G-A
LNM01
B1
140
450
645
14
600
400
13.1
LNM01-B1-1-W140-L500-G-A
LNM01
B1
140
500
695
14
600
600
13.9
LNM01-B1-1-W140-L550-G-A
LNM01
B1
140
550
745
14
600
600
14.7
LNM01-B1-1-W140-L600-G-A
LNM01
B1
140
600
795
14
600
600
15.5
LNM01-B1-1-W140-L650-G-A
LNM01
B1
140
650
845
18
800
600
16.3
LNM01-B1-1-W140-L700-G-A
LNM01
B1
140
700
895
18
800
800
17.1
LNM01-B1-1-W140-L750-G-A
LNM01
B1
140
750
945
18
800
800
17.9
LNM01-B1-1-W140-L800-G-A
LNM01
B1
140
800
995
18
800
800
18.7
LNM01-B1-1-W140-L850-G-A
LNM01
B1
140
850
1045
22
1000
800
19.5
LNM01-B1-1-W140-L900-G-A
LNM01
B1
140
900
1095
22
1000
1000
20.3
LNM01-B1-1-W140-L950-G-A
LNM01
B1
140
950
1145
22
1000
1000
21.1
LNM01-B1-1-W140-L1000-G-A
LNM01
B1
140
1000
1195
22
1000
1000
21.9
LNM01-B1-1-W140-L1050-G-A
LNM01
B1
140
1050
1245
26
1200
1000
22.7
LNM01-B1-1-W140-L1100-G-A
LNM01
B1
140
1100
1295
26
1200
1200
23.5
LNM01-B1-1-W140-L1150-G-A
LNM01
B1
140
1150
1345
26
1200
1200
24.3
LNM01-B1-1-W140-L1200-G-A
LNM01
B1
140
1200
1395
26
1200
1200
25.1
LNM01-B1-1-W140-L1250-G-A
LNM01
B1
140
1250
1445
30
1400
1200
25.9
LNM01-B1-1-W140-L1300-G-A
LNM01
B1
140
1300
1495
30
1400
1400
26.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表