您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
DXF31 - 手动位移台 水平面Z轴.燕尾槽式齿条齿轮型.标准型
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
位移台
DXF 手动位移台-水平面Z轴-燕尾槽式齿条齿轮型-标准型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/weiyitai/dxf31/dxf31-zpt.prj},{NB=DXF31-25},{CODE=DXF31},{TYPES=Standard dovetail rack and pinion type},{MQ=Aluminium Alloy},{ST=Black anode},{SPE=25},{TS=25x25},{ST1=25.0},{ST2=25.0},{AOM= ±2.5},{T=≈8},{L1=6.9},{MPS=30},{AN=0.6},{AE=1.0},{AD=1.5},{BW=0.10},{AS=YWEB-M2-L8},{FZ=19.5},{PPATH=dxf31-0.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPES
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
TS
台面尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
AOM
移动量(mm)
ⁿ/ₐ
T
旋转1圈的移动量(mm)
ⁿ/ₐ
L1
耐负载(N)
ⁿ/ₐ
MPS
移动精度直线度(um)
ⁿ/ₐ
AN
容许力矩负载 上下摆动(N*m)
ⁿ/ₐ
AE
容许力矩负载 左右摆动(N*m)
ⁿ/ₐ
AD
容许力矩负载 侧向滚动(N*m)
ⁿ/ₐ
BW
主体重量(Kg)
ⁿ/ₐ
AS
附件螺钉
ⁿ/ₐ
DXF31-25
DXF31-25
DXF31
标准型燕尾槽式齿条齿轮型
铝合金
黑色阳极
25
25x25
±2.5
≈8
6.9
30
0.6
1.0
1.5
0.10
YWEB-M2-L8
DXF31-40
DXF31-40
DXF31
标准型燕尾槽式齿条齿轮型
铝合金
黑色阳极
40
40x40
±5
≈13
9.8
30
0.6
1.0
1.5
0.12
YWEB-M3-L8
DXF31-60
DXF31-60
DXF31
标准型燕尾槽式齿条齿轮型
铝合金
黑色阳极
60
40x60
±10
≈17
14.7
30
4.0
4.0
2.5
0.47
YWEB-M4-L10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-FREILAUF-TSS - 内部单向离合器TSS
MÄDLER
26.04.2024
DXW01 - 手动位移台 X轴.燕尾槽式齿条齿轮型.标准型
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表