目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
DHA01 - 手动位移台X轴.交叉导轨型.标准型
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
位移台
DHA 手动位移台X轴-交叉导轨型-标准型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/weiyitai/dha01/dha01-zpt.prj},{NB=DHA01-60},{CODE=DHA01},{TYPES=Standard cross rail type},{MQ=Aluminium Alloy},{ST=Black anode},{SPE=60},{TS=60x60},{IS= ±6.5},{MSODH=0.01},{MPS=5},{L=5},{W=0.25},{FZ=7.0},{PPATH=dha01-3.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPES
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
TS
台面尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
IS
行程(mm)
ⁿ/ₐ
MSODH
微分头最小刻度(mm)
ⁿ/ₐ
MPS
移动精度直线度(um)
ⁿ/ₐ
L
载重(kgf)
ⁿ/ₐ
W
重量(Kg)
ⁿ/ₐ
DHA01-30
DHA01-30
DHA01
标准型交叉导轨型
铝合金
黑色阳极
30
30x30
±3
0.01
3
1
0.05
DHA01-40
DHA01-40
DHA01
标准型交叉导轨型
铝合金
黑色阳极
40
40x40
±6.5
0.01
5
2
0.14
DHA01-60
DHA01-60
DHA01
标准型交叉导轨型
铝合金
黑色阳极
60
60x60
±6.5
0.01
5
5
0.25
DHA01-80
DHA01-80
DHA01
标准型交叉导轨型
铝合金
黑色阳极
80
80x80
±12.5
0.01
5
10
0.50
DHA01-100
DHA01-100
DHA01
标准型交叉导轨型
铝合金
黑色阳极
100
100x100
±12.5
0.01
5
15
0.70
DHA01-120
DHA01-120
DHA01
标准型交叉导轨型
铝合金
黑色阳极
120
120x120
±25
0.01
5
20
1.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表