目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
deu71
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
位移台
DEU71 电动位移台-X轴-线性滚珠型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/weiyitai/deu71/deu71_asmtab.prj},{NB=DEU71-60100},{CODE=DEU71},{LX1=A},{CDFX=XZ},{CDFS=LGCD},{HTCZ=SUS440C},{BMCL1=WDJDN},{CXFX=BZCX},{LGDC=LGDC1},{GG=60100},{TMCC=60x60},{DJ=lxbj},{JT=D:D-SUB-15P H:HRS-12P},{PXD=0.04},{ZZ=15},{PPATH=deu71_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
CDFX
传动方向
ⁿ/ₐ
CDFS
传动方式
ⁿ/ₐ
HTCZ
滑台材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
表面处理
ⁿ/ₐ
CXFX
出线方向
ⁿ/ₐ
LGDC
螺杆导程
ⁿ/ₐ
TMCC
台面尺寸
[mm]
XC
行程
[mm]
DJ
电机
ⁿ/ₐ
JT
接头
ⁿ/ₐ
ZDSD
最大速度
[mm/sec]
CFDWJD
重复定位精度
[mm]
FBL
分辨率
[mm]
PXD
平行度
[mm]
ZZ
载重
[kgf]
ZL
重量
[kg]
DEU71-60100
DEU71
线性滚珠循环式
X轴
螺杆传动
SUS440C
无电解镀镍
标准出线
螺杆直径8导程1mm/2mm,螺杆直径8导程2mm...
60x60
100
lxbj
D:D-SUB-15P H:HRS-12P
20/40
+0.001/-0.001
0.005/0.0025 0.01/0.005
0.04
15
2.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表