目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
CDI01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
联轴器
CDI01_21 膜片式联轴器-螺钉夹紧型-单膜片/双膜片(铝合金)
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/lianzhouqi/cdi/cdi.prj},{NB=CDI01-D19-h4-p4},{CODE=CDI01},{D=19},{H=4.00},{P=4.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
L
[mm]
G
[mm]
Z
[mm]
F
[mm]
H1
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LT
锁紧扭矩
[Nm]
RT
额定转矩
[Nm]
MT
最大扭矩
[Nm]
MS
最高转速
[rpm]
MOI
惯性力矩
[kg.m^2]
STR
静态扭转刚性
[Nm/rad]
RD
径向偏差
[mm]
AD1
角向偏差
[°]
AD
轴向偏差
[mm]
W1
重量
[g]
CDI01-D19-h4-p4
20
8
6.5
2.5
0.0
M2
0.5
0.7
1.4
33000
6.3x10^-7
280
/
0.7
±0.2
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表