EKOplus 水 PN16
VAG阀安格
弹性阀座闸阀
EKOplus 闸阀
法兰面间距符合系列15
电动执行器
EKOplus 水
Powered by
CAD模型選擇
{vag/weichdichtende_schieber/beta300_absperrschieber/grundreihe15/stellantrieb/beta300_wasser/beta300_sa_w_p16_asmtab.prj},{NB=VAG-BETA300-W_R15_DN125-PN16_EA(400)},{PN=16},{DN=125},{L14=200},{L15=325},{D=250},{DK=210},{B=19},{N=8},{D2=19},{H1=303},{H2=578},{C1=282},{B1=247},{R=0},{DGRO=163.000},{BSF=100.000},{DDL=184.000},{VD=3.000},{A1=187.000},{BB1=228.000},{HA12=160.000},{A2=96.000},{B2=170.000},{HB12=55.000},{R2=40.000},{B3=96.000},{HR1=7.000},{R1=628.000},{D3=82.000},{HFA1=14.000},{DAD1=102.000},{HAD2=25.000},{DAD2=71.000},{HAD4=43.000},{HAD1=74.000},{HAD3=15.000},{DAISO=125.000},{DEISO=125.000},{HISO=0.000},{HA1=80.000},{HA2=195.000},{HDE=60.000},{DHA2=70.000},{DHA1=200},{H4=168.000},{F=115.000},{AA1=50.000},{A4=103.000},{HHA1=45.000},{CC1=264.000},{CC2=191.000},{BB2=65.000},{LODLEVEL=400},{BPS=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
压力等级(PN)
ⁿ/ₐ
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
L15
面对面长度(基本系列15)
[mm]
D
外直径法兰
[mm]
DK
孔的数量
[mm]
B
法兰厚度
[mm]
N
孔
ⁿ/ₐ
D2
孔的直径
[mm]
H1
从管轴中心到ISO法兰的高度
[mm]
H2
从管轴中心到上边缘的高度
[mm]
C1
EA-尺寸
[mm]
C4
EA-尺寸
[mm]
B1
EA-尺寸
[mm]
R
手轮 Ø EA
[mm]
DHA1
[mm]
SL1
[mm]
BETA300-W_R15_DN40-PN16_E...
16
40
VAG EKOplus闸阀
DN40 PN16
R15 - 电动执行器(H)
240
150
110
19
4
19
192
465
265
249
237
0
160
0
BETA300-W_R15_DN50-PN16_E...
16
50
VAG EKOplus闸阀
DN50 PN16
R15 - 电动执行器(H)
250
165
125
19
4
19
193
466
265
249
237
0
160
0
BETA300-W_R15_DN65-PN16_E...
16
65
VAG EKOplus闸阀
DN65 PN16
R15 - 电动执行器(H)
270
185
145
19
4
19
231
504
265
249
237
0
160
0
BETA300-W_R15_DN80-PN16_E...
16
80
VAG EKOplus闸阀
DN80 PN16
R15 - 电动执行器(H)
280
200
160
19
8
19
236
509
265
249
237
0
160
0
BETA300-W_R15_DN100-PN16_...
16
100
VAG EKOplus闸阀
DN100 PN16
R15 - 电动执行器(H)
300
220
180
19
8
19
265
538
265
249
237
0
160
0
BETA300-W_R15_DN125-PN16_...
16
125
VAG EKOplus闸阀
DN125 PN16
R15 - 电动执行器(H)
325
250
210
19
8
19
303
578
282
254
247
0
200
0
BETA300-W_R15_DN150-PN16_...
16
150
VAG EKOplus闸阀
DN150 PN16
R15 - 电动执行器(H)
350
285
240
19
8
23
342
617
282
254
247
0
200
0
BETA300-W_R15_DN200-PN16_...
16
200
VAG EKOplus闸阀
DN200 PN16
R15 - 电动执行器(H)
400
340
295
20
12
23
498
773
282
254
247
0
200
0
BETA300-W_R15_DN250-PN16_...
16
250
VAG EKOplus闸阀
DN250 PN16
R15 - 电动执行器(H)
450
405
355
22
12
28
562
877
384
329
285
0
315
0
BETA300-W_R15_DN300-PN16_...
16
300
VAG EKOplus闸阀
DN300 PN16
R15 - 电动执行器(H)
500
460
410
25
12
28
626
941
384
329
285
0
315
0
BETA300-W_R15_DN350-PN16_...
16
350
VAG EKOplus闸阀
DN350 PN16
R15 - 电动执行器(H)
550
520
470
27
16
28
846
1161
384
329
285
0
315
0
BETA300-W_R15_DN400-PN16_...
16
400
VAG EKOplus闸阀
DN400 PN16
R15 - 电动执行器(H)
600
580
525
29
16
31
919
1234
384
336
285
0
400
0
BETA300-W_R15_Bypass_DN50...
16
500
VAG EKOplus闸阀
DN500 PN16
R15 - 带旁通电动执行器(EA)
700
715
650
32
20
34
1070
1385
384
336
285
400
400
505
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表