RIKO-SZ PN40
VAG阀安格
控制阀
RIKO柱塞阀
带开槽套筒的版本
电动执行器
Powered by
CAD模型選擇
{vag/regelarmaturen/riko/sz/stellantrieb/riko_stellan_sz_p40_asmtab.prj},{NB=VAG-RIKO-SZ_DN450-PN40_EA-C(400)},{PN=40},{DN=450},{L1=650},{D=685},{K=610},{B=49.0},{N=20},{D2=41},{D3=632},{L7=144},{E1=200},{E2=517},{E3=467},{E4=80},{E5=410},{E6=88},{H3=345},{H4=761},{L2=350},{L3=350},{L4=282},{L5=254},{L6=247},{H6=405},{DZI=328},{DZA=350.0},{LZI=144},{DR=527},{DLI=526},{TDN=90},{R1=283},{X1=44},{Y1=33},{R2=180},{X2=224.0},{Y2=136},{DFU=45},{HRI1=359},{DRI=40},{DRI2=16},{F1=18},{DDA=89},{DDL=560},{VD=4},{GGS=80.3},{DKL9=115},{KD=16},{DGD1=175},{GJ=57},{E4GA=80},{GE=133},{GR2=130},{DD1=125},{HGF=12},{BV=90},{HGV=30},{GB1=176},{GC=111},{BSV=62},{R4=23},{HA1=80},{HA2=195},{HDE=60},{DHA2=70},{DHA1=200},{H4EA=168},{F=115},{A1=50},{A4=103},{LODLEVEL=400},{POS=C}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
压力等级(PN)
ⁿ/ₐ
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
L1
面对面长度
[mm]
D
外直径法兰
[mm]
K
孔的数量
[mm]
B
法兰厚度
[mm]
N
孔
ⁿ/ₐ
D2
孔的直径
[mm]
ANTR
执行机构
ⁿ/ₐ
D3
阀体底面直径
[mm]
L7
在关闭位置超长出口部件
[mm]
E1
从阀体中心到站立区域的尺寸
[mm]
E2
从阀体中心到GS输入轴的尺寸
[mm]
E3
从眼栓上边缘到站立区域的尺寸
[mm]
E4
从驱动轴到GS箱底部的尺寸
[mm]
E5
从阀体中心到GS底部的横向尺寸
[mm]
E6
从阀体法兰到驱动轴的尺寸
[mm]
H3
从阀体中心到手轮上缘的尺寸
[mm]
H4
最小长度
[mm]
L2
纵向间距
[mm]
L3
横向间距
[mm]
L4
GS输入轴到SA电机端,纵向
[mm]
L5
GS输入轴到SA手轮端
[mm]
L6
GS输入轴到SA阀体端,横向
[mm]
H6
从阀体中心到驱动法兰底部的尺寸
[mm]
RIKO-SZ_DN150-PN40_EA
40
150
VAG RIKO柱塞阀
DN150 PN40
E-电动执行器(EA)
350
300
250
26.0
8
28
电动执行机构
236
48
130
319
270
63
225
75
155
355
130
140
265
249
237
398
RIKO-SZ_DN200-PN40_EA
40
200
VAG RIKO柱塞阀
DN200 PN40
E-电动执行器(EA)
400
375
320
30.0
12
31
电动执行机构
302
68
150
319
270
63
225
75
190
425
130
140
265
249
237
398
RIKO-SZ_DN250-PN40_EA
40
250
VAG RIKO柱塞阀
DN250 PN40
E-电动执行器(EA)
450
450
385
34.5
12
34
电动执行机构
371
83
145
394
345
63
300
75
230
513
170
170
265
249
237
398
RIKO-SZ_DN300-PN40_EA
40
300
VAG RIKO柱塞阀
DN300 PN40
E-电动执行器(EA)
500
515
450
39.5
16
34
电动执行机构
434
94
160
394
345
63
300
75
260
573
230
230
265
249
237
398
RIKO-SZ_DN400-PN40_EA
40
400
VAG RIKO柱塞阀
DN400 PN40
E-电动执行器(EA)
600
660
585
48.0
16
41
电动执行机构
575
127
170
517
467
80
410
88
335
741
300
300
282
254
247
405
RIKO-SZ_DN450-PN40_EA
40
450
VAG RIKO柱塞阀
DN450 PN40
E-电动执行器(EA)
650
685
610
49.0
20
41
电动执行机构
632
144
200
517
467
80
410
88
345
761
350
350
282
254
247
405
RIKO-SZ_DN500-PN40_EA
40
500
VAG RIKO柱塞阀
DN500 PN40
E-电动执行器(EA)
750
755
670
52.0
20
44
电动执行机构
711
153
225
617
550
100
475
105
385
841
400
400
282
254
247
465
RIKO-SZ_DN600-PN40_EA
40
600
VAG RIKO柱塞阀
DN600 PN40
E-电动执行器(EA)
900
890
795
58.0
20
50
电动执行机构
840
150
280
642
575
100
500
105
460
1010
500
500
282
254
247
534
RIKO-SZ_DN700-PN40_EA
40
700
VAG RIKO柱塞阀
DN700 PN40
E-电动执行器(EA)
1050
995
900
64.0
24
48
电动执行机构
998
190
315
795
725
125
650
150
520
1149
560
560
282
254
247
539
RIKO-SZ_DN800-PN40_EA
40
800
VAG RIKO柱塞阀
DN800 PN40
E-电动执行器(EA)
1200
1140
1030
65.0
24
56
电动执行机构
1127
244
400
795
725
125
650
150
600
1309
600
600
282
254
247
539
RIKO-SZ_DN900-PN40_EA
40
900
VAG RIKO柱塞阀
DN900 PN40
E-电动执行器(EA)
1350
1250
1140
76.0
28
56
电动执行机构
1258
275
420
880
800
160
725
165
650
1428
700
700
282
254
247
615
RIKO-SZ_DN1000-PN40_EA
40
1000
VAG RIKO柱塞阀
DN1000 PN40
E-电动执行器(EA)
1500
1360
1250
80.0
28
56
电动执行机构
1380
292
460
970
890
160
800
175
720
1568
750
750
282
254
247
615
RIKO-SZ_DN1200-PN40_EA
40
1200
VAG RIKO柱塞阀
DN1200 PN40
E-电动执行器(EA)
1800
1575
1460
88.0
32
62
电动执行机构
1645
363
560
1136
1040
200
950
208
850
1828
800
800
282
254
247
745
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表