目錄: ULS
Created: 01.12.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
ULS
FBSS15N
ULS
FBSS不銹鋼系列微型導軌
FBSS15N微型導軌 標準型
Powered by
CAD模型選擇
{uls/fbss_stainless_steel_series_micro_guide_rail/fbss15nn/fsbb15nn_asmtab.prj},{NB=FBSS15NS1-F00052-NFSS(6/6)},{MODEL=FB},{SMCNS=S},{SM=S-Stainless steel},{AF= S-Low assembly},{SP=15},{FWCNS=N},{FW=N},{FL=S},{NSB=1},{HTCNS=F},{HT=F : Counterbore},{RL=52},{AC=N},{PG=F},{DPT=SS-Standard rubber dustproof},{DPTCNS=SS},{NPR=},{SR=},{DS=},{DL=6.000},{MAXL=1000.000},{EA=10.000},{DIST=5.000},{PPATH=../fbss12nn/assemblies/fbss_asmtpl.prj},{RLX=0},{RLBOARD=250}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
SM
滑塊材質
ⁿ/ₐ
AF
組裝形式
ⁿ/ₐ
SP
規格
ⁿ/ₐ
HT
孔類型
ⁿ/ₐ
DPT
防塵形式
ⁿ/ₐ
DE
端距
ⁿ/ₐ
DR
右端距
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
W2
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MI
M*I
ⁿ/ₐ
N
[mm]
G
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
W3
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DH11D1
D*h*d
ⁿ/ₐ
E
[mm]
CA
[mm]
CO
[mm]
MR
[mm]
MP
[mm]
MY
[mm]
BWEIGHT
滑塊重量
[mm]
RWEIGHT
滑軌重量
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FBSS15NS1-F00052-NFSS(6/6...
FB
S-不銹鋼
S-低組裝型
15
F : 沉頭孔
SS-标准橡胶防尘
6/6
6.0
16
4.0
8.5
32
42.00
26.00
25
20
M3*4
3.00
M3
15
-
9.50
40
6*4.5*3.5
15.0
4.640
5.610
45.100
21.600
21.600
53.000
1.030
不銹鋼
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表