目錄: ULS
Created: 01.12.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
ULS
FBCS07N
ULS
FBCS碳鋼系列微型導軌
FBCS07N微型導軌 標準型
Powered by
CAD模型選擇
{uls/fbcs_carbon_steel_series_micro_guide_rail/fbcs07n/fbcs07nn_asmtab.prj},{NB=FBCS07NS1-F00035-NFSS(10/10)},{MODEL=FB},{SM=C-Carbon steel},{AF= S-Low assembly},{SP=07},{FW=N},{FL=S},{NSB=1},{HT=F : Counterbore},{RL=35},{AC=N},{PG=F},{DPT=SS-Standard rubber dustproof},{NPR=},{SR=},{DS=},{DL=10.000},{MAXL=1000.000},{EA=10.000},{DIST=2.500},{PPATH=../../fbss_stainless_steel_series_micro_guide_rail/fbss07nn/assemblies/fbss_asmtpl.prj},{RLX=0},{RLBOARD=200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
SM
滑塊材質
ⁿ/ₐ
AF
組裝形式
ⁿ/ₐ
SP
規格
ⁿ/ₐ
HT
孔類型
ⁿ/ₐ
DPT
防塵形式
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H2
[mm]
W2
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MI
M*I
ⁿ/ₐ
N
[mm]
G
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DH11D1
D*h*d
ⁿ/ₐ
E
[mm]
CA
[kN]
CO
[kN]
MR
[N-m]
MP
[N-m]
MY
[N-m]
BWEIGHT
滑塊重量
[g]
RWEIGHT
軌道重量
[kg/m]
MATERIAL
材質
ⁿ/ₐ
FBCS07NS1-F00035-NFSS(10/...
FB
C-碳鋼
S-低組裝
07
F:沉頭孔
SS-标准橡胶防尘
8
1.5
5.0
17
25.40
14.40
12
8
M2*2.5
1.80
Ø1.2
7
4.70
15
4.2*2.3*2.4
5.0
0.980
1.260
4.700
2.850
2.850
8.000
0.220
碳鋼
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表