目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
PER2 - Precision Pressure Regulator
TPC Global
空气制备单元
PER
Powered by
CAD模型選擇
{tpc_global/air_prepar_unit/per/per2.prj},{NB=PER2-02B-2K},{IDNR=},{BS=2},{THRE=},{PORT=02},{BKT=B},{GAGE=},{PRANGE=2K},{B=50.000},{D=50.000},{L=127.300},{L1=71.000},{L2=18.500},{L3=47.500},{D1=36.000},{D1L=14.500},{D2=16.000},{D2L=9.500},{PS=13.157},{R=4.000},{R1=28.000},{R2=29.600},{T1=24.000},{T1L=2.500},{HX1=19.000},{HX1L=4.000},{HX2=10.000},{HX2L=3.500},{CB=12.000},{CBL=3.000},{HD1=6.000},{HD2=34.000},{HD3=34.000},{HD4=30.500},{HDL1=8.000},{HDL2=2.000},{HDL3=15.000},{HDL4=1.500},{BKL=30.000},{BKH=24.000},{BKB=50.000},{HDIST=36.000},{IHL1=10.000},{IHL2=7.000},{IHR1=2.750},{IHR2=4.750},{GD=42.000},{GL=55.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PER2-02B-2K
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表