目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
PER1 - Precision Pressure Regulator
TPC Global
空气制备单元
PER
Powered by
CAD模型選擇
{tpc_global/air_prepar_unit/per/per1.prj},{NB=PER1-01B-2K},{IDNR=},{BS=1},{THRE=},{PORT=01},{BKT=B},{GAGE=},{PRANGE=2K},{B=35.000},{D=35.000},{L=90.700},{L1=52.500},{L2=9.500},{L3=34.000},{D1=28.000},{D1L=10.000},{D2=17.000},{D2L=8.000},{PS=9.728},{R=3.500},{R1=22.000},{R2=24.000},{T1=21.000},{T1L=2.000},{HX1=14.000},{HX1L=4.000},{HX2=8.000},{HX2L=3.000},{CB=10.000},{CBL=2.500},{HD1=5.000},{HD2=7.500},{HD3=30.000},{HD4=25.000},{HDL1=2.200},{HDL2=2.000},{HDL3=11.000},{HDL4=1.000},{BKL=25.000},{BKH=22.000},{BKB=42.000},{HDIST=28.000},{IHL1=8.500},{IHL2=6.500},{IHR1=2.250},{IHR2=4.250},{GD=33.000},{GL=43.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PER1-01B-2K
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表