23090(S45C) - 六角螺帽
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
長型螺帽、螺柱
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/long-nuts_bolts/23090-0006.prj},{NB=23090.0014},{PN=23090.0014},{ROHS=YES},{MA=S45C},{M=14},{L=42},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
23090.0006
23090.0006
YES
S45C
6
18
23090.0008
23090.0008
YES
S45C
8
24
23090.0010
23090.0010
YES
S45C
10
30
23090.0012
23090.0012
YES
S45C
12
36
23090.0014
23090.0014
YES
S45C
14
42
23090.0016
23090.0016
YES
S45C
16
48
23090.0020
23090.0020
YES
S45C
20
60
23090.0024
23090.0024
YES
S45C
24
72
23090.0030
23090.0030
YES
S45C
30
90
23090.0036
23090.0036
YES
S45C
36
108
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表