Bevel gear (gear ratio 1 2) - 傘齒輪齒數比1:2
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
齒條齒輪
傘齒輪
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/driving_part/bevel_gear/bevel_gear_gear_ratio1_2.prj},{NB=FHCWPB-2.5-1530-12(gear_ratio_1_2)},{ROHS=YES},{TYPE=FHCWPB},{MO=2.5},{REFERENCE=小齒輪},{T=15},{MATCH=30},{D=12},{DH=31.0},{C=31.0},{D1=41.97},{E=54.36},{L=31.00},{F=28.00},{L1=14.00},{J=15.00},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ST
表面處理
ⁿ/ₐ
PR
壓力角
ⁿ/ₐ
MO
模數
ⁿ/ₐ
T
齒數
ⁿ/ₐ
NUMBERING
齒輪編號
ⁿ/ₐ
D
公差H7
[mm]
FHCWPB-1.0-1530-6
FHCWPB-1.0-1530-6
YES
S45C
-
20°
1.0
15
1530
6
FHCWPB-1.0-3015-8
FHCWPB-1.0-3015-8
YES
S45C
-
20°
1.0
30
3015
8
FHCWPB-1.5-1530-8
FHCWPB-1.5-1530-8
YES
S45C
-
20°
1.5
15
1530
8
FHCWPB-1.5-3015-10
FHCWPB-1.5-3015-10
YES
S45C
-
20°
1.5
30
3015
10
FHCWPB-2.0-1530-10
FHCWPB-2.0-1530-10
YES
S45C
-
20°
2.0
15
1530
10
FHCWPB-2.0-3015-12
FHCWPB-2.0-3015-12
YES
S45C
-
20°
2.0
30
3015
12
FHCWPB-2.5-1530-12
FHCWPB-2.5-1530-12
YES
S45C
-
20°
2.5
15
1530
12
FHCWPB-2.5-3015-15
FHCWPB-2.5-3015-15
YES
S45C
-
20°
2.5
30
3015
15
FHCWPB-3.0-1530-12
FHCWPB-3.0-1530-12
YES
S45C
-
20°
3.0
15
1530
12
FHCWPB-3.0-3015-15
FHCWPB-3.0-3015-15
YES
S45C
-
20°
3.0
30
3015
15
FHCWPB-4.0-1530-16
FHCWPB-4.0-1530-16
YES
S45C
-
20°
4.0
15
1530
16
FHCWPB-4.0-3015-20
FHCWPB-4.0-3015-20
YES
S45C
-
20°
4.0
30
3015
20
FHCWPB-5.0-1530-20
FHCWPB-5.0-1530-20
YES
S45C
-
20°
5.0
15
1530
20
FHCWPB-5.0-3015-25
FHCWPB-5.0-3015-25
YES
S45C
-
20°
5.0
30
3015
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表