目錄: Thomson Linear
Created: 11.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Thomson Linear
Electrak 10 Legacy - 直线执行器
Thomson Linear
直线执行器
Electrak 10 Legacy
Powered by
CAD模型選擇
{thomsonlinear/linear_actuators/electrak_10/electrak10_asmtab.prj},{NB=D12-05A5-04M0N},{IV=D12 = 12Vdc},{IVPN=D12},{DLC=05A5},{S=04},{RAHP=M0},{OPT=N},{PPATH=parts/electrak10_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
IV
输入电压
ⁿ/ₐ
A
缩回长度
[mm]
W
重量
[kg]
D12-05A5-04M0N
D12-05A5-04M0N
D12 = 12Vdc
262.3
4.5
D24-05A5-04M0N
D24-05A5-04M0N
D24 = 24Vdc
262.3
4.5
D36-05A5-04M0N
D36-05A5-04M0N
D36 = 36Vdc
262.3
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表