双螺母BNFN型
THK
进给丝杠
滚珠丝杠
滚珠丝杠
新精度标准符合型滚珠丝杠CES
Powered by
CAD模型選擇
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/cost_effective_screw_ces/double_bnfn_asmtab.prj},{NB=BNFN1605-5RRG1+116LCp3(01P300)},{RD=1},{SD=16.000},{LEAD=5.000},{SDSP=16.750},{SDSC=13.200},{CSA=13.500},{COSA=27.800},{K=640.000},{D=40.000},{D1=60.000},{L1=106.000},{H=10.000},{B1=96.000},{PCD=50.000},{SD1=4.500},{SD2=8.000},{SH=4.500},{EL=700.000},{A11=12.000},{B11=10.000},{S1=11.000},{J1=13.000},{F1=15.000},{E1=36.000},{N1=6.000},{H1=8.000},{G1=3.000},{T1=1.800},{P1=12.000},{R1=9.500},{P11=12.000},{A22=12.000},{B22=10.000},{E2=39.000},{F2=15.000},{S2=14.000},{J2=13.000},{N2=6.000},{H2=8.000},{G2=3.000},{T2=1.800},{P2=12.000},{R2=9.500},{A3=10.000},{E3=11.000},{E33=0.000},{B3=9.600},{F3=9.150},{F33=0.000},{G3=1.150},{QZ=N},{TS=RR},{ST=0.0},{FS=},{SS=},{A=1P3},{SEM=0},{PN=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
OLS
丝杠轴全长 (注1
[mm]
NOTE1
注1
ⁿ/ₐ
NOTE2
注2
ⁿ/ₐ
BNFN1605-5RRG1+116LCp3
BNFN1605-5
116.000
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表