目錄: Pi-銳健
Created: 22.12.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Pi-銳健
GRP5M
Pi-銳健
内嵌式皮带滑台系列-GRP系列
GRP5M
Powered by
CAD模型選擇
{szruan/embedded_belt_slide/grp5m/grp5m_asmtab.prj},{NB=GRP5M-L40-50-L-P10-C4_0},{MODEL=GRP5M},{BELT=L : Dust free belt},{LEAD=40},{STROKE=50},{POS=0},{MP=L},{MB=P},{PO=10: 100W},{BRAKE=},{HS=C},{LS=4},{TEXT=10},{PPATH=assemblies/grp5_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
本體型號
ⁿ/ₐ
BELT
皮帶驅動
ⁿ/ₐ
LEAD
導程
[mm]
PO
容量
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
KG
[kg]
GRP5M-L40-50-L-P10-C4
GRP5M
L:無塵皮帶
40
10: 100W
450
25
3
10
225
1.71
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表