18000260000 - Soft Touch star knob screw/coating material TPE
SToxxparts
18 Operating elements
18000260000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000260000/18000260000.prj},{NB=18000260009},{PREVIEW=18000260000.png},{ARTNR=18000260009},{H=31},{C=21},{M=12},{D=19},{D1=M8},{S=30},{MAT=PP/Gewinde verzinkt},{GEW=54},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/d5.4d.fb.180002600009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=42724}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
H
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
D
d
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000260001
18000260001
26
12
10
16
M6
15
PP/Gewinde verzinkt
15
18000260002
18000260002
26
12
10
16
M6
20
PP/Gewinde verzinkt
16
18000260003
18000260003
29
18
12
17
M6
20
PP/Gewinde verzinkt
26
18000260004
18000260004
29
18
12
17
M6
25
PP/Gewinde verzinkt
27
18000260005
18000260005
29
18
12
17
M8
15
PP/Gewinde verzinkt
28
18000260006
18000260006
29
18
12
17
M8
20
PP/Gewinde verzinkt
31
18000260007
18000260007
29
18
12
17
M8
25
PP/Gewinde verzinkt
33
18000260008
18000260008
31
21
12
19
M8
20
PP/Gewinde verzinkt
51
18000260009
18000260009
31
21
12
19
M8
30
PP/Gewinde verzinkt
54
18000260010
18000260010
31
21
12
19
M8
35
PP/Gewinde verzinkt
56
18000260011
18000260011
31
21
12
19
M10
25
PP/Gewinde verzinkt
60
18000260012
18000260012
31
21
12
19
M10
35
PP/Gewinde verzinkt
65
18000260013
18000260013
31
21
12
19
M10
40
PP/Gewinde verzinkt
68
18000260014
18000260014
34
23
13
21
M10
20
PP/Gewinde verzinkt
79
18000260015
18000260015
34
23
13
21
M10
30
PP/Gewinde verzinkt
84
18000260016
18000260016
34
23
13
21
M10
40
PP/Gewinde verzinkt
89
18000260017
18000260017
34
23
13
21
M12
30
PP/Gewinde verzinkt
97
18000260018
18000260018
34
23
13
21
M12
40
PP/Gewinde verzinkt
104
18000260019
18000260019
34
23
13
21
M12
50
PP/Gewinde verzinkt
111
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
18000273000 - Solid star knob screw
SToxxparts
31.05.2022
GN5337.7 - Star knobs with threaded stud, Threaded stud Stainless Steel
Berger Tools
26.04.2023
GN 5337.3 - Stern handle bolt security
Ganter
19.06.2024
BN 2933 - Star Knobs with threaded stud (FASTEKS® FAL), polyamide, black
Bossard Catalog
05.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表