17000125000 - Clamp, flat
SToxxparts
17 Clamping technology
17000125000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000125000/17000125000.prj},{NB=17000125002},{ARTNR=17000125002},{B1=9},{L=60},{A=12},{B2=25},{B3=10},{E1=13},{E2=22},{D=5/16},{MAT=Vergütungsstahl, lackiert},{GEW=112}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
B1
Nominal dimension
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
D
for screws
[Zoll]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000125005
17000125005
14
125
20
40
14
21
50
1/2
Vergütungsstahl, lackiert
623
17000125004
17000125004
14
100
20
40
14
21
40
1/2
Vergütungsstahl, lackiert
492
17000125008
17000125008
22
160
30
60
22
30
60
3/4
Vergütungsstahl, lackiert
1793
17000125003
17000125003
11
80
15
30
12
15
30
3/8
Vergütungsstahl, lackiert
228
17000125001
17000125001
6.6
50
10
20
8
10
20
1/4
Vergütungsstahl, lackiert
61
17000125002
17000125002
9
60
12
25
10
13
22
5/16
Vergütungsstahl, lackiert
112
17000125006
17000125006
18
125
25
50
18
26
45
5/8
Vergütungsstahl, lackiert
980
17000125007
17000125007
18
160
25
50
18
26
65
5/8
Vergütungsstahl, lackiert
1246
17000125009
17000125009
22
200
30
60
22
30
80
3/4
Vergütungsstahl, lackiert
2244
17000125010
17000125010
26
200
30
70
26
35
80
1
Vergütungsstahl, lackiert
2617
17000125011
17000125011
26
250
30
70
26
35
105
1
Vergütungsstahl, lackiert
3823
17000125012
17000125012
33
250
40
80
34
45
100
1 1/4
Vergütungsstahl, lackiert
4980
17000125013
17000125013
33
315
50
80
34
45
130
1 1/4
Vergütungsstahl, lackiert
7840
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表