07000398000 - Position indicator, pendulum system, digital/analogue
SToxxparts
07 Drive technology
07000398000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000398000/07000398000.prj},{NB=07000398008},{PREVIEW=07000398000.png},{ARTNR=07000398008},{VAR=Ziffern steigend bei Rechtsdrehung (R)},{D1=60},{ZW=0002.0},{ADT=40},{AGDZ=0.05},{D2=68.5},{D3=67},{L1=33},{L2=26},{MAT=PA/Aluminium},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/09.76.66.07000398000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2128473}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
ZW
Counter
ⁿ/ₐ
ADT
Number of graduation lines
[Stk.]
AGDZ
Pointer reading accuracy
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
07000398001
07000398001
Ziffern steigend bei Link...
60
0000.2
20
0.01
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000398002
07000398002
Ziffern steigend bei Rech...
60
0000.2
20
0.01
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000398003
07000398003
Ziffern steigend bei Link...
60
0000.5
50
0.01
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000398004
07000398004
Ziffern steigend bei Rech...
60
0000.5
50
0.01
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000398005
07000398005
Ziffern steigend bei Link...
60
0001.0
100
0.01
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000398006
07000398006
Ziffern steigend bei Rech...
60
0001.0
100
0.01
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000398007
07000398007
Ziffern steigend bei Link...
60
0002.0
40
0.05
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000398008
07000398008
Ziffern steigend bei Rech...
60
0002.0
40
0.05
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000398009
07000398009
Ziffern steigend bei Link...
60
0002.5
50
0.05
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000398010
07000398010
Ziffern steigend bei Rech...
60
0002.5
50
0.05
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000398011
07000398011
Ziffern steigend bei Link...
60
0003.0
60
0.05
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000398012
07000398012
Ziffern steigend bei Rech...
60
0003.0
60
0.05
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000398013
07000398013
Ziffern steigend bei Link...
60
0004.0
80
0.05
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000398014
07000398014
Ziffern steigend bei Rech...
60
0004.0
80
0.05
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000398015
07000398015
Ziffern steigend bei Link...
60
0005.0
100
0.05
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000398016
07000398016
Ziffern steigend bei Rech...
60
0005.0
100
0.05
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表