07000131000 - Mounting set for position indicator
SToxxparts
07 Drive technology
07000131000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000131000/07000131000.prj},{NB=07000131004},{PREVIEW=07000131000.png},{ARTNR=07000131004},{VAR=für mechanische Stellungsanzeiger},{D1=40},{D2=12},{B=47},{D3=20},{H=56.5},{L1=39},{L2=16},{L3=10},{MAT=Stahl brüniert/Aluminium schwarz eloxiert},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/db.19.8e.07000131000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1071407}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
Diameter linear unit
[mm]
D2
H7/f8
[mm]
B
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
07000131001
07000131001
für mechanische Stellungs...
18
6
24
10
33
28
16
10
Stahl brüniert/Aluminium ...
07000131002
07000131002
für mechanische Stellungs...
30
8
35
14
42
35
15
10
Stahl brüniert/Aluminium ...
07000131003
07000131003
für elektronische Stellun...
30
8
35
14
42
42
15
10
Stahl brüniert/Aluminium ...
07000131004
07000131004
für mechanische Stellungs...
40
12
47
20
56.5
39
16
10
Stahl brüniert/Aluminium ...
07000131005
07000131005
für elektronische Stellun...
40
12
47
20
56.5
49
16
10
Stahl brüniert/Aluminium ...
07000131006
07000131006
für mechanische Stellungs...
50
12
58
20
61
39
17
10
Stahl brüniert/Aluminium ...
07000131007
07000131007
für elektronische Stellun...
50
12
58
20
61
49
17
10
Stahl brüniert/Aluminium ...
07000131008
07000131008
für mechanische Stellungs...
60
14
64
20
-
44
18
-
Stahl brüniert/Aluminium ...
07000131009
07000131009
für elektronische Stellun...
60
14
64
20
-
49
18
-
Stahl brüniert/Aluminium ...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表