07000113000 - Aluminum adjustment slide with hand wheel
SToxxparts
07 Drive technology
07000113000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000113000/07000113000.prj},{NB=07000113012},{PREVIEW=07000113000.png},{ARTNR=07000113012},{VAR=ohne Klemmhebel},{B=80},{L1=220},{L2=100},{D1=M8x1},{D2=M5},{D3=80},{H1=20.5},{H2=35.5},{H3=36},{H4=10},{H5=10},{L3=120},{L4=8},{L5=16},{L6=31},{L7=-},{L8=-},{S=50},{T=2},{MAT=Edelstahl/Aluminium},{GEW=1445},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/28.30.7f.07000113000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1068320}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L1
[mm]
L2
Stroke
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
07000113001
07000113001
ohne Klemmhebel
120
185
25
M10x1
M5
100
26.3
45
46
13.8
10
160
10
18
40
-
-
80
2
Edelstahl/Aluminium
2983
07000113002
07000113002
ohne Klemmhebel
120
210
50
M10x1
M5
100
26.3
45
46
13.8
10
160
10
18
40
-
-
80
2
Edelstahl/Aluminium
3143
07000113003
07000113003
ohne Klemmhebel
120
235
75
M10x1
M5
100
26.3
45
46
13.8
10
160
10
18
40
-
-
80
2
Edelstahl/Aluminium
3334
07000113004
07000113004
ohne Klemmhebel
120
260
100
M10x1
M5
100
26.3
45
46
13.8
10
160
10
18
40
-
-
80
2
Edelstahl/Aluminium
3503
07000113005
07000113005
ohne Klemmhebel
50
120
50
M6x1
M4
50
13
22.5
23
7
4.5
70
6
12
22
-
-
30
1.5
Edelstahl/Aluminium
380
07000113006
07000113006
ohne Klemmhebel
50
145
75
M6x1
M4
50
13
22.5
23
7
4.5
70
6
12
22
-
-
30
1.5
Edelstahl/Aluminium
421
07000113007
07000113007
ohne Klemmhebel
50
170
100
M6x1
M4
50
13
22.5
23
7
4.5
70
6
12
22
-
-
30
1.5
Edelstahl/Aluminium
456
07000113008
07000113008
ohne Klemmhebel
50
95
25
M6x1
M4
50
13
22.5
23
7
4.5
70
6
12
22
-
-
30
1.5
Edelstahl/Aluminium
355
07000113009
07000113009
ohne Klemmhebel
80
145
25
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10
10
120
8
16
31
-
-
50
2
Edelstahl/Aluminium
1200
07000113010
07000113010
ohne Klemmhebel
80
170
50
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10
10
120
8
16
31
-
-
50
2
Edelstahl/Aluminium
1260
07000113011
07000113011
ohne Klemmhebel
80
195
75
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10
10
120
8
16
31
-
-
50
2
Edelstahl/Aluminium
1380
07000113012
07000113012
ohne Klemmhebel
80
220
100
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10
10
120
8
16
31
-
-
50
2
Edelstahl/Aluminium
1445
07000113013
07000113013
mit Klemmhebel
120
185
25
M10x1
M5
100
26.3
45
46
13.8
10
160
10
18
40
25
30
80
2
Edelstahl/Aluminium
3012
07000113014
07000113014
mit Klemmhebel
120
210
50
M10x1
M5
100
26.3
45
46
13.8
10
160
10
18
40
25
30
80
2
Edelstahl/Aluminium
3172
07000113015
07000113015
mit Klemmhebel
120
235
75
M10x1
M5
100
26.3
45
46
13.8
10
160
10
18
40
25
30
80
2
Edelstahl/Aluminium
3172
07000113016
07000113016
mit Klemmhebel
120
260
100
M10x1
M5
100
26.3
45
46
13.8
10
160
10
18
40
25
30
80
2
Edelstahl/Aluminium
3532
07000113017
07000113017
mit Klemmhebel
50
120
50
M6x1
M4
50
13
22.5
23
7
4.5
70
6
12
22
36
30
30
1.5
Edelstahl/Aluminium
400
07000113018
07000113018
mit Klemmhebel
50
145
75
M6x1
M4
50
13
22.5
23
7
4.5
70
6
12
22
36
30
30
1.5
Edelstahl/Aluminium
500
07000113019
07000113019
mit Klemmhebel
50
170
100
M6x1
M4
50
13
22.5
23
7
4.5
70
6
12
22
36
30
30
1.5
Edelstahl/Aluminium
485
07000113020
07000113020
mit Klemmhebel
50
95
25
M6x1
M4
50
13
22.5
23
7
4.5
70
6
12
22
36
30
30
1.5
Edelstahl/Aluminium
382
07000113021
07000113021
mit Klemmhebel
80
145
25
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10
10
120
8
16
31
25
30
50
2
Edelstahl/Aluminium
1220
07000113022
07000113022
mit Klemmhebel
80
170
50
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10
10
120
8
16
31
25
30
50
2
Edelstahl/Aluminium
1295
07000113023
07000113023
mit Klemmhebel
80
195
75
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10
10
120
8
16
31
25
30
50
2
Edelstahl/Aluminium
1400
07000113024
07000113024
mit Klemmhebel
80
220
100
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10
10
120
8
16
31
25
30
50
2
Edelstahl/Aluminium
1474
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表