05000911000 - Stainless steel adjustable foot with external hexagon at the bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000911000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000911000/05000911000.prj},{NB=05000911044},{PREVIEW=05000911000.png},{ARTNR=05000911044},{VAR=ohne Mutter und Gummiauflage},{D1=80},{D2=M8},{L1=63},{H1=8.5},{H2=-},{K=54.5},{H3=19.5},{SW1=17},{MAT=Edelstahl 1.4301/1.4305},{GEW=311},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/f8.0f.07.05000911000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1053957}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
K
[mm]
H3
[mm]
SW1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000911001
05000911001
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M10
100
9
3
70.5
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
563
05000911002
05000911002
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M10
50
9
3
70.5
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
538
05000911003
05000911003
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M10
60
9
3
70.5
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
542
05000911004
05000911004
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M10
80
9
3
70.5
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
552
05000911005
05000911005
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M12
100
9
3
70.5
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
585
05000911006
05000911006
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M12
125
9
3
70.5
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
602
05000911007
05000911007
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M12
60
9
3
70.5
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
556
05000911008
05000911008
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M12
80
9
3
70.5
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
570
05000911009
05000911009
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M8
40
9
3
70.5
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
525
05000911010
05000911010
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M8
50
9
3
70.5
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
529
05000911011
05000911011
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M8
63
9
3
70.5
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
533
05000911012
05000911012
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
80
M10
100
8.5
2
54.5
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
363
05000911013
05000911013
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
80
M10
50
8.5
2
54.5
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
338
05000911014
05000911014
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
80
M10
60
8.5
2
54.5
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
342
05000911015
05000911015
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
80
M10
80
8.5
2
54.5
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
352
05000911016
05000911016
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
80
M12
100
8.5
2
54.5
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
385
05000911017
05000911017
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
80
M12
125
8.5
2
54.5
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
402
05000911018
05000911018
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
80
M12
60
8.5
2
54.5
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
356
05000911019
05000911019
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
80
M12
80
8.5
2
54.5
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
370
05000911020
05000911020
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
80
M8
40
8.5
2
54.5
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
325
05000911021
05000911021
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
80
M8
50
8.5
2
54.5
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
329
05000911022
05000911022
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
80
M8
63
8.5
2
54.5
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
333
05000911023
05000911023
ohne Mutter und Gummiaufl...
100
M10
100
9
-
70.5
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
521
05000911024
05000911024
ohne Mutter und Gummiaufl...
100
M10
50
9
-
70.5
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
496
05000911025
05000911025
ohne Mutter und Gummiaufl...
100
M10
60
9
-
70.5
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305
500
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表