05000869000 - Stainless steel base with fixing lug and wrench flat at the bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000869000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000869000/05000869000.prj},{NB=05000869038},{PREVIEW=05000869000.png},{ARTNR=05000869038},{VAR=ohne Mutter},{D1=80},{D2=M24},{L1=200},{H1=20},{L2=30},{L3=70},{H2=38},{SW1=19},{MAT=Edelstahl/Gummiauflage NBR},{GEW=951},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/22.29.cd.05000869000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2498}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H2
[mm]
SW1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000869001
05000869001
ohne Mutter
100
M16
100
21
30
80
35
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
620
05000869002
05000869002
ohne Mutter
100
M16
125
21
30
80
35
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
500
05000869003
05000869003
ohne Mutter
100
M16
150
21
30
80
35
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
610
05000869004
05000869004
ohne Mutter
100
M16
200
21
30
80
35
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
650
05000869005
05000869005
ohne Mutter
100
M16
75
21
30
80
35
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
500
05000869006
05000869006
ohne Mutter
100
M20
100
21
30
80
36
15
Edelstahl/Gummiauflage NB...
550
05000869007
05000869007
ohne Mutter
100
M20
125
21
30
80
36
15
Edelstahl/Gummiauflage NB...
660
05000869008
05000869008
ohne Mutter
100
M20
150
21
30
80
36
15
Edelstahl/Gummiauflage NB...
740
05000869009
05000869009
ohne Mutter
100
M20
200
21
30
80
36
15
Edelstahl/Gummiauflage NB...
850
05000869010
05000869010
ohne Mutter
100
M20
75
21
30
80
36
15
Edelstahl/Gummiauflage NB...
701
05000869011
05000869011
ohne Mutter
100
M24
100
21
30
80
39
19
Edelstahl/Gummiauflage NB...
868
05000869012
05000869012
ohne Mutter
100
M24
125
21
30
80
39
19
Edelstahl/Gummiauflage NB...
800
05000869013
05000869013
ohne Mutter
100
M24
150
21
30
80
39
19
Edelstahl/Gummiauflage NB...
1014
05000869014
05000869014
ohne Mutter
100
M24
200
21
30
80
39
19
Edelstahl/Gummiauflage NB...
1030
05000869015
05000869015
ohne Mutter
50
M16
100
18
25
45
32
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
200
05000869016
05000869016
ohne Mutter
50
M16
125
18
25
45
32
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
352
05000869017
05000869017
ohne Mutter
50
M16
150
18
25
45
32
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
320
05000869018
05000869018
ohne Mutter
50
M16
200
18
25
45
32
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
727
05000869019
05000869019
ohne Mutter
50
M16
75
18
25
45
32
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
287
05000869020
05000869020
ohne Mutter
60
M16
100
19
25
50
33
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
300
05000869021
05000869021
ohne Mutter
60
M16
125
19
25
50
33
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
340
05000869022
05000869022
ohne Mutter
60
M16
150
19
25
50
33
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
363
05000869023
05000869023
ohne Mutter
60
M16
200
19
25
50
33
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
400
05000869024
05000869024
ohne Mutter
60
M16
75
19
25
50
33
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
335
05000869025
05000869025
ohne Mutter
80
M16
100
20
30
70
34
12
Edelstahl/Gummiauflage NB...
430
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表