05000842000 - Spring steel thrust piece with pin and slot
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000842000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000842000/05000842000.prj},{NB=05000842008},{ARTNR=05000842008},{V=normaler Federdruck},{D1=M10},{D2=4.5},{L=19},{W=2.5},{FDA=19},{FDE=42},{MAT=Stahl brüniert},{GEW=7},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/d7.eb.a7.05000842000.pdf},{PREVIEW=05000842000.png},{DEFAULTSORTATTR=48141}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
-0.1
[mm]
L
±0.1
[mm]
W
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000842001
05000842001
verstärkter Federdruck
M10
4.5
19
2.5
20
54
Stahl brüniert
7
05000842002
05000842002
verstärkter Federdruck
M12
6
22
3.5
38
96
Stahl brüniert
10
05000842003
05000842003
verstärkter Federdruck
M16
8.5
24
4.5±0.3
50
100
Stahl brüniert
24
05000842004
05000842004
verstärkter Federdruck
M20
10
30
6.5
52
133
Stahl brüniert
40
05000842005
05000842005
verstärkter Federdruck
M24
13
34
8
91
223
Stahl brüniert
70
05000842006
05000842006
verstärkter Federdruck
M6
2.7
14
2
11
25
Stahl brüniert
2
05000842007
05000842007
verstärkter Federdruck
M8
3.8
16
2
23
59
Stahl brüniert
4
05000842008
05000842008
normaler Federdruck
M10
4.5
19
2.5
19
42
Stahl brüniert
7
05000842009
05000842009
normaler Federdruck
M12
6
22
3.5
22
57
Stahl brüniert
10
05000842010
05000842010
normaler Federdruck
M16
8.5
24
4.5±0.3
38
78
Stahl brüniert
22
05000842011
05000842011
normaler Federdruck
M20
10
30
6.5
39
81
Stahl brüniert
43
05000842012
05000842012
normaler Federdruck
M24
13
34
8
72
155
Stahl brüniert
70
05000842013
05000842013
normaler Federdruck
M4
1.8
9
1.5+0.3/-0.4
4.5
12.5
Stahl brüniert
1
05000842014
05000842014
normaler Federdruck
M5
2.4
12
2
5
13
Stahl brüniert
1
05000842015
05000842015
normaler Federdruck
M6
2.7
14
2
6
17
Stahl brüniert
2
05000842016
05000842016
normaler Federdruck
M8
3.8
16
2
16
33
Stahl brüniert
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BRUSS-S - Ball Roller/Set Screw Type, Body: SUS, Ball: SUS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
K0384 - Ball-end thrust screws without head stainless steel with full ball
KIPP USA
05.06.2024
MAE-KDS-STBR-A - Ball-Ended Thrust Screws Version A
MÄDLER
26.04.2024
GN913.2 B - Grub screws, Type B, with pike
Berger Tools
02.05.2023
MAE-KDS-RF-A-N - Ball-Endced Thrust Screws Form A-N, Stainless
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KDS-RF-B-N - Ball-Ended Thrust Srews Form B-N, Stainless
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表