05000695000 - Hammer head nut for T-slots
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000695000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000695000/05000695000.prj},{NB=05000695007},{ARTNR=05000695007},{V=mit Bremmsmoment},{A=10},{D=M8},{E1=10},{E2=19},{H1=3.5 -1},{H2=5.8},{MAT=Stahl verzinkt},{GEW=5},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/4e.92.f1.05000695000.pdf},{PREVIEW=05000695000.png},{DEFAULTSORTATTR=19083}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
A
-0.1/-0.5
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
E2
±0.5
[mm]
H1
[mm]
H2
-0.4
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000695001
05000695001
mit Bremmsmoment
10
M4
10
19
3.5 -1
5.8
Stahl verzinkt
8
05000695002
05000695002
ohne Bremmsmoment
10
M4
10
19
3.5 -1
5.8
Stahl verzinkt
6
05000695003
05000695003
mit Bremmsmoment
10
M5
10
19
3.5 -1
5.8
Stahl verzinkt
8
05000695004
05000695004
ohne Bremmsmoment
10
M5
10
19
3.5 -1
5.8
Stahl verzinkt
8
05000695005
05000695005
mit Bremmsmoment
10
M6
10
19
3.5 -1
5.8
Stahl verzinkt
7
05000695006
05000695006
ohne Bremmsmoment
10
M6
10
19
3.5 -1
5.8
Stahl verzinkt
7
05000695007
05000695007
mit Bremmsmoment
10
M8
10
19
3.5 -1
5.8
Stahl verzinkt
5
05000695008
05000695008
ohne Bremmsmoment
10
M8
10
19
3.5 -1
5.8
Stahl verzinkt
6
05000695009
05000695009
mit Bremmsmoment
8
M4
8
16
1.6 -0.4
5
Stahl verzinkt
4
05000695010
05000695010
ohne Bremmsmoment
8
M4
8
16
1.6 -0.4
5
Stahl verzinkt
4
05000695011
05000695011
mit Bremmsmoment
8
M5
8
16
1.6 -0.4
5
Stahl verzinkt
3
05000695012
05000695012
ohne Bremmsmoment
8
M5
8
16
1.6 -0.4
5
Stahl verzinkt
4
05000695013
05000695013
mit Bremmsmoment
8
M6
8
16
1.6 -0.4
5
Stahl verzinkt
3
05000695014
05000695014
ohne Bremmsmoment
8
M6
8
16
1.6 -0.4
5
Stahl verzinkt
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表