01000272000 - Stainless steel screw, Hygienic Design
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000272000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000272000/01000272000.prj},{NB=01000272018},{ARTNR=01000272018},{OB=mattiert},{D1=M8},{L1=40},{D2=18},{D3=18.8},{K=14.5},{L2=22},{SW=13},{MAT=Edelstahl},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/d2.ae.ed.010002720009.pdf},{PREVIEW=01000272000.png},{DEFAULTSORTATTR=1056079}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
OB
Surface
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
01000272001
01000272001
mattiert
M10
20
21
21.8
18
-
16
Edelstahl
01000272002
01000272002
mattiert
M10
25
21
21.8
18
-
16
Edelstahl
01000272003
01000272003
mattiert
M10
30
21
21.8
18
-
16
Edelstahl
01000272004
01000272004
mattiert
M10
40
21
21.8
18
26
16
Edelstahl
01000272005
01000272005
mattiert
M10
50
21
21.8
18
26
16
Edelstahl
01000272006
01000272006
mattiert
M5
10
12
12.8
10
-
8
Edelstahl
01000272007
01000272007
mattiert
M5
16
12
12.8
10
-
8
Edelstahl
01000272008
01000272008
mattiert
M5
20
12
12.8
10
-
8
Edelstahl
01000272009
01000272009
mattiert
M6
12
14
14.8
12
-
10
Edelstahl
01000272010
01000272010
mattiert
M6
16
14
14.8
12
-
10
Edelstahl
01000272011
01000272011
mattiert
M6
20
14
14.8
12
-
10
Edelstahl
01000272012
01000272012
mattiert
M6
25
14
14.8
12
-
10
Edelstahl
01000272013
01000272013
mattiert
M6
30
14
14.8
12
-
10
Edelstahl
01000272014
01000272014
mattiert
M8
16
18
18.8
14.5
-
13
Edelstahl
01000272015
01000272015
mattiert
M8
20
18
18.8
14.5
-
13
Edelstahl
01000272016
01000272016
mattiert
M8
25
18
18.8
14.5
-
13
Edelstahl
01000272017
01000272017
mattiert
M8
30
18
18.8
14.5
-
13
Edelstahl
01000272018
01000272018
mattiert
M8
40
18
18.8
14.5
22
13
Edelstahl
01000272019
01000272019
poliert
M10
20
21
21.8
18
-
16
Edelstahl
01000272020
01000272020
poliert
M10
25
21
21.8
18
-
16
Edelstahl
01000272021
01000272021
poliert
M10
30
21
21.8
18
-
16
Edelstahl
01000272022
01000272022
poliert
M10
40
21
21.8
18
26
16
Edelstahl
01000272023
01000272023
poliert
M10
50
21
21.8
18
26
16
Edelstahl
01000272024
01000272024
poliert
M5
10
12
12.8
10
-
8
Edelstahl
01000272025
01000272025
poliert
M5
16
12
12.8
10
-
8
Edelstahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1492 - Stainless steel hexagon head screws with collar for Hygienic USIT® ...
KIPP
27.05.2024
K1411 - Hexagon head screws, stainless steel, Hygienic DESIGN
KIPP
27.05.2024
GN 1582 - Stainless Steel Screws, Hygienic Design, Low-Profile Head, with R...
Ganter
19.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表