01000051000 - Hexagon socket head cap screw, DIN 912 10.9
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000051000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000051000/01000051000.prj},{NB=01000051192},{ARTNR=01000051192},{D=14},{L1=40},{B=40},{LF=1.445},{DK=21},{K=14},{S1=12},{MAT=Stahl, galvanisch verzinkt/Festigkeitsklasse 10.9},{GEW=69}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
LF
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
S1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000051010
01000051010
4
6
6
0.595
7
4
3
Stahl, galvanisch verzink...
1.65
01000051011
01000051011
4
8
8
0.595
7
4
3
Stahl, galvanisch verzink...
1.8
01000051012
01000051012
4
10
10
0.595
7
4
3
Stahl, galvanisch verzink...
1.95
01000051013
01000051013
4
12
12
0.595
7
4
3
Stahl, galvanisch verzink...
2.1
01000051014
01000051014
4
14
14
0.595
7
4
3
Stahl, galvanisch verzink...
2.25
01000051015
01000051015
4
16
16
0.595
7
4
3
Stahl, galvanisch verzink...
2.3
01000051016
01000051016
4
18
18
0.595
7
4
3
Stahl, galvanisch verzink...
2.65
01000051019
01000051019
4
30
20
0.595
7
4
3
Stahl, galvanisch verzink...
4.15
01000051018
01000051018
4
25
25
0.595
7
4
3
Stahl, galvanisch verzink...
3.65
01000051017
01000051017
4
20
20
0.595
7
4
3
Stahl, galvanisch verzink...
3.15
01000051020
01000051020
4
35
20
0.595
7
4
3
Stahl, galvanisch verzink...
4.65
01000051021
01000051021
4
40
20
0.595
7
4
3
Stahl, galvanisch verzink...
4.8
01000051022
01000051022
4
45
20
0.595
7
4
3
Stahl, galvanisch verzink...
5.05
01000051023
01000051023
4
50
20
0.595
7
4
3
Stahl, galvanisch verzink...
6.3
01000051024
01000051024
4
60
20
0.595
7
4
3
Stahl, galvanisch verzink...
6.9
01000051025
01000051025
4
65
20
0.595
7
4
3
Stahl, galvanisch verzink...
2.3
01000051026
01000051026
5
6
6
0.595
8.5
5
4
Stahl, galvanisch verzink...
2.55
01000051027
01000051027
5
8
8
0.595
8.5
5
4
Stahl, galvanisch verzink...
2.7
01000051028
01000051028
5
10
10
0.595
8.5
5
4
Stahl, galvanisch verzink...
2.95
01000051029
01000051029
5
12
12
0.595
8.5
5
4
Stahl, galvanisch verzink...
3.2
01000051030
01000051030
5
14
14
0.595
8.5
5
4
Stahl, galvanisch verzink...
3.45
01000051031
01000051031
5
16
16
0.595
8.5
5
4
Stahl, galvanisch verzink...
3.86
01000051032
01000051032
5
18
18
0.595
8.5
5
4
Stahl, galvanisch verzink...
4.01
01000051033
01000051033
5
20
20
0.595
8.5
5
4
Stahl, galvanisch verzink...
4.8
01000051034
01000051034
5
25
25
0.595
8.5
5
4
Stahl, galvanisch verzink...
5.55
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表