您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GDOP,GDONP - 手轮-压纹手轮
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
48-把手、手轮、手柄
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9882/sl-2230-2.prj},{NB=GDOP63-12},{CODE=GDOP},{SMAT=A5056},{SSUR=HSYJYHCL},{WMAT=nilong6(heise)},{WLMAT=SUM22L},{WLSUR=fahei},{D=63},{DD=12},{H=32},{A=14},{S=18},{D1=35},{LRR=22},{HH1=12},{W=1.5},{X=11},{Y=6.0},{DD1=10.0},{DD2=5.5},{M1=5},{P=23.0},{B=14},{G=20.8},{M=5},{WEI=161},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222908.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SMAT
手轮材质
ⁿ/ₐ
SSUR
手轮表面处理
ⁿ/ₐ
WMAT
握柄材质
ⁿ/ₐ
WLMAT
握柄螺纹部材质
ⁿ/ₐ
WLSUR
握柄螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
LRR
Lr
ⁿ/ₐ
HH1
h1
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
GDOP40-8
GDOP
开口 带握柄 带螺纹型
A5056
黑色阳极氧化处理
尼龙6(黑色)
SUM22L
发黑
40
8
25
12
13
22
15
10
1.5
7
4.5
8.5
4.5
4
14.5
13
18.8
5
50
GDOP50-10
GDOP
开口 带握柄 带螺纹型
A5056
黑色阳极氧化处理
尼龙6(黑色)
SUM22L
发黑
50
10
28
13
15
27
18
11
1.5
9
5.0
8.5
4.5
4
17.0
13
18.8
5
87
GDOP63-12
GDOP
开口 带握柄 带螺纹型
A5056
黑色阳极氧化处理
尼龙6(黑色)
SUM22L
发黑
63
12
32
14
18
35
22
12
1.5
11
6.0
10.0
5.5
5
23.0
14
20.8
5
161
GDONP40-8
GDONP
开口 无握柄 带螺纹孔型
A5056
黑色阳极氧化处理
尼龙6(黑色)
SUM22L
发黑
40
8
25
12
13
22
15
10
1.5
7
4.5
8.5
4.5
4
14.5
13
18.8
5
50
GDONP50-10
GDONP
开口 无握柄 带螺纹孔型
A5056
黑色阳极氧化处理
尼龙6(黑色)
SUM22L
发黑
50
10
28
13
15
27
18
11
1.5
9
5.0
8.5
4.5
4
17.0
13
18.8
5
87
GDONP63-12
GDONP
开口 无握柄 带螺纹孔型
A5056
黑色阳极氧化处理
尼龙6(黑色)
SUM22L
发黑
63
12
32
14
18
35
22
12
1.5
11
6.0
10.0
5.5
5
23.0
14
20.8
5
161
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表