GASZ,GASZT - 合页-重物用合页
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
46-合页
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t988/gasz2088-1_asmtab.prj},{NB=GASZ100},{CODE=GASZ},{MAT=SUS304},{SURLP=paoguang},{SURZ=-},{L=100},{NOXZ=B},{W=100},{W1=60},{L1=30.0},{C=8},{C1=16},{TT=6},{NTK=6.6},{NHZK=12.6},{D=0.0},{DD=0.0},{FDS=5},{ALN=850},{WEI=500},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221734.html},{PPATH=gasz2088-1/gasz2088-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SURLP
链片表面处理
ⁿ/ₐ
SURZ
轴的表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
NOXZ
NO.xz
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
L1
C
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
TT
t
[mm]
NTK
通孔
[mm]
NHZK
N(锪锥孔)
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
FDS
fds
[mm]
ALN
容许负载
[N]
WEI
重量
[g]
GASZ50
GASZ
SUS304
抛光
-
50
A
50
35
20.0
6
14
5
4.4
8.6
0.0
0.0
3
350
110
GASZ65
GASZ
SUS304
抛光
-
65
A
65
40
35.0
6
14
5
5.6
10.6
0.0
0.0
3
450
190
GASZ75
GASZ
SUS304
抛光
-
75
A
75
50
40.0
8
16
6
6.6
12.6
0.0
0.0
3
650
305
GASZ100
GASZ
SUS304
抛光
-
100
B
100
60
30.0
8
16
6
6.6
12.6
0.0
0.0
5
850
500
GASZ125
GASZ
SUS304
抛光
-
125
B
100
60
37.5
8
16
6
6.6
12.6
0.0
0.0
5
1000
650
GASZT50
GASZT
SUS304
抛光
-
50
A
50
35
20.0
6
14
5
0.0
0.0
8.6
4.6
3
350
110
GASZT65
GASZT
SUS304
抛光
-
65
A
65
40
35.0
6
14
5
0.0
0.0
9.6
5.6
3
450
190
GASZT75
GASZT
SUS304
抛光
-
75
A
75
50
40.0
8
16
6
0.0
0.0
10.6
6.6
3
650
305
GASZT100
GASZT
SUS304
抛光
-
100
B
100
60
30.0
8
16
6
0.0
0.0
10.6
6.6
5
850
500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表