GAPNL,GAPNR - 合页-铝合金拔插合页
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
46-合页
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t988/gapnl2092-1_asmtab.prj},{NB=GAPNL8},{CODE=GAPNL},{MAT=A6063S-T5},{SUR=YJYHCL},{NO=8},{ALKG=10},{ALN=98},{WEI=48},{L=63},{W=62},{K=13.0},{P=37},{J=10.0},{S=42},{NTK=6.5},{NHZK=13},{T=3.5},{E=5.5},{R=5.5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221754.html},{PPATH=gapnl2092-1/gapnl2092-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
NO.
[mm]
ALKG
容许负载
[kg]
ALN
容许负载
[N]
WEI
重量
[g]
L
[mm]
W
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
J
[mm]
S
[mm]
NTK
通孔
[mm]
NHZK
N(锪锥孔)
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
GAPNL5
GAPNL
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
5
10
98
22
47
36
11.0
25
7.5
21
5.5
11
5.0
5.0
GAPNL6
GAPNL
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
6
10
98
33
47
48
8.5
30
8.0
32
6.5
13
5.5
5.5
GAPNL8
GAPNL
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
8
10
98
48
63
62
13.0
37
10.0
42
6.5
13
5.5
5.5
GAPNR5
GAPNR
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
5
10
98
22
47
36
11.0
25
7.5
21
5.5
11
5.0
5.0
GAPNR6
GAPNR
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
6
10
98
33
47
48
8.5
30
8.0
32
6.5
13
5.5
5.5
GAPNR8
GAPNR
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
8
10
98
48
63
62
13.0
37
10.0
42
6.5
13
5.5
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表