FDSFR,FDSFRS - 挠性氟树脂软管
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
40-软管
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t982/fdsfr-1885-1.prj},{NB=FDSFR4-0.3-LA-RA},{CODE=FDSFR},{MAT=fu shu zhi},{MATQ=SUS304},{MATM=SS400},{SUR=ge suan},{ZGSY=can jian},{HNID=4},{HL=0.3},{LEC=LA},{REC=RA},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
软管材质
ⁿ/ₐ
MATQ
软管加强层材质
ⁿ/ₐ
MATM
铆接零件材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ZGSY
最高使用压力
ⁿ/ₐ
ID
内径
[mm]
OD
外径
[mm]
MSP
最高使用压力
[MPa]
MB
最小破坏压力
[MPa]
MBR
最小曲率半径
[mm]
WEI
大概重量
[g/m]
R
R(PT)/G(PF)
ⁿ/ₐ
B
B(对边间距)
[mm]
L
[mm]
L1
L
[mm]
B2
B2(对边间距)
[mm]
FDSFR4-0.3-LA-RA
FDSFR
氟树脂
SUS304
SS400
铬酸盐光泽处理
参见规格表
4.8
7.7
20.5
82
51
105
1/4
17
43
43
0
FDSFRS4-0.3-LA-RA
FDSFRS
氟树脂
SUS304
SUS304
-
参见规格表
4.8
7.7
20.5
82
51
105
1/4
17
43
43
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表