HELJ - 万向型轻载脚轮
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1725_1_asmtab.prj},{NB=HELJ38-R},{CODE=HELJ},{SUB=Universal type},{BODYMAT=SPHC},{BODYSUR=Galvanized},{D=38},{WHEMAT=R},{ROT=yes},{WHE=nothing},{H=50},{A=46},{C=38},{F=36},{F2=28},{DD=5.3},{B=17},{RR=32},{E=12},{T=1.6},{PPATH=jiaolun_1725-1/jiaolun_1725_1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
SUB
主体类型
ⁿ/ₐ
BODYMAT
主体材质
ⁿ/ₐ
BODYSUR
主体的表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ROT
回转部轴承
ⁿ/ₐ
WHE
轮部轴承
ⁿ/ₐ
H
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
F2
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
RR
r
[mm]
E
[mm]
T
t
[mm]
LOAD
容许负载
[N]
WEI
重量
[g]
HELJ25-R
HELJ
万向型
SPHC
镀锌
25
有
无
35
35
30
28
23
4.2
12
21
8
1.6
80
35
HELJ32-R
HELJ
万向型
SPHC
镀锌
32
有
无
42
38
32
30
24
4.2
14
27
10
1.6
120
50
HELJ38-R
HELJ
万向型
SPHC
镀锌
38
有
无
50
46
38
36
28
5.3
17
32
12
1.6
200
80
HELJ50-R
HELJ
万向型
SPHC
镀锌
50
有
无
65
59
47
46
35
6.5
20
42
16
2.0
300
140
HELJ65-R
HELJ
万向型
SPHC
镀锌
65
有
无
80
70
58
55
42
8.8
25
53
19
2.3
400
245
HELJ75-R
HELJ
万向型
SPHC
镀锌
75
有
无
90
70
58
55
42
8.8
26
58
19
2.3
500
290
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表