LANSA,LANSB,LANSC - 缓冲器-精密型 油压缓冲器-双头自动补偿式·无缓冲弹簧
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
35-缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t95/yyhcq_1715_2.prj},{NB=LANSB2035},{CODE=LANSB},{TYPE1=shuangtouzidongbuchangshi},{TYPE2=zhongsu},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=juanzhi},{SUR=fahei},{W=-10°C~80°C},{GG=2035},{M=M20X1.5},{MZ=20},{ST=35},{A=224.6},{B=123},{C=47},{D=5},{E=15.8},{F=18},{G=5},{H=26},{V=7},{MAXE=55},{HOUR=63000},{MW=200},{MS=2.5},{WEIGHT=350},{PPATH=yyhcq_1715_2/yyhcq_1715_2.3_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型2
ⁿ/ₐ
MAT1
本体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
活塞杆 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
撞击头 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
W
温度
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
M
公称螺纹M
ⁿ/ₐ
ST
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
MAXE
每次最大吸收能量Nm(E)
ⁿ/ₐ
HOUR
小时最大吸收能量Nm(Etc)
ⁿ/ₐ
MW
最大有效重量 kg(Me)
ⁿ/ₐ
MS
最高撞击速度
[m/s]
WEIGHT
重量
[g]
LANSA2035
LANSA
双头自动补偿式
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
2035
M20X1.5
35
224.6
123
47
5
15.8
18
5
26
7
55
63000
300
4.5
350
LANSA2050
LANSA
双头自动补偿式
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
2050
M20X1.5
50
321.6
190
178
6
15.8
18
8
26
7
65
68000
900
4.5
470
LANSB2035
LANSB
双头自动补偿式
中速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
2035
M20X1.5
35
224.6
123
47
5
15.8
18
5
26
7
55
63000
200
2.5
350
LANSB2050
LANSB
双头自动补偿式
中速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
2050
M20X1.5
50
321.6
190
178
6
15.8
18
8
26
7
65
68000
900
2.5
470
LANSC2035
LANSC
双头自动补偿式
低速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
2035
M20X1.5
35
224.6
123
47
5
15.8
18
5
26
7
55
63000
300
1.0
350
LANSC2050
LANSC
双头自动补偿式
低速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
2050
M20X1.5
50
321.6
190
178
6
15.8
18
8
26
7
65
68000
900
1.0
470
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表