LBSV,LBSY,LBSR,LBSF - 弹簧/氮气弹簧-压缩弹簧-外径基准不锈钢型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
32-弹簧-氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t92/ysth_1661_1.prj},{NB=LBSR5-5},{CODE=LBSR},{MAT=SUS304-WPB},{D=5},{L=5},{LWB=5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,60},{CS=0.29\{0.03\}}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TOL1
D 公差
ⁿ/ₐ
TOL2
L 公差
ⁿ/ₐ
DD
dd
[mm]
YJ
压紧长度
[mm]
F
max
[mm]
N
N(kgf)
ⁿ/ₐ
FMAX
容许位移量
[mm]
CS
弹簧常数 N/mm{kgf/mm}
ⁿ/ₐ
LBSV3-5
LBSV
SUS304-WPB
3
0/-0.05mm
±1.5mm
0.15
1.100
3.50
0.18{0.018}
Fmax.=Lx70%
0.05{0.005}
LBSV4-5
LBSV
SUS304-WPB
4
0/-0.05mm
±1.5mm
0.18
1.200
3.50
0.18{0.018}
Fmax.=Lx70%
0.05{0.005}
LBSV5-5
LBSV
SUS304-WPB
5
0/-0.05mm
±1.5mm
0.20
1.200
3.50
0.18{0.018}
Fmax.=Lx70%
0.05{0.005}
LBSV6-10
LBSV
SUS304-WPB
6
0/-0.05mm
±1.5mm
0.26
2.000
7.00
0.35{0.036}
Fmax.=Lx70%
0.05{0.005}
LBSV8-10
LBSV
SUS304-WPB
8
0/-0.05mm
±1.5mm
0.30
1.900
7.00
0.35{0.036}
Fmax.=Lx70%
0.05{0.005}
LBSY2-5
LBSY
SUS304-WPB
2
0/-0.05mm
±1.5mm
0.13
1.500
3.00
0.15{0.015}
Fmax.=Lx60%
0.05{0.005}
LBSY3-5
LBSY
SUS304-WPB
3
0/-0.05mm
±1.5mm
0.16
0.920
3.75
0.37{0.0375}
Fmax.=Lx75%
0.098{0.01}
LBSY4-5
LBSY
SUS304-WPB
4
0/-0.05mm
±1.5mm
0.20
1.050
3.75
0.37{0.0375}
Fmax.=Lx75%
0.098{0.01}
LBSY5-5
LBSY
SUS304-WPB
5
0/-0.05mm
±1.5mm
0.23
1.150
3.75
0.37{0.0375}
Fmax.=Lx75%
0.098{0.01}
LBSY6-5
LBSY
SUS304-WPB
6
0/-0.05mm
±1.5mm
0.26
1.240
3.50
0.34{0.035}
Fmax.=Lx70%
0.098{0.01}
LBSY8-10
LBSY
SUS304-WPB
8
0/-0.05mm
±1.5mm
0.35
2.190
7.50
0.74{0.075}
Fmax.=Lx70%
0.098{0.01}
LBSY10-10
LBSY
SUS304-WPB
10
0/-0.05mm
±1.5mm
0.50
3.250
6.00
1.18{0.12}
Fmax.=Lx60%
0.2{0.02}
LBSY12-15
LBSY
SUS304-WPB
12
0/-0.08mm
±1.5mm
0.55
3.300
11.25
2.206{0.225}
Fmax.=Lx75%
0.2{0.02}
LBSY13-15
LBSY
SUS304-WPB
13
0/-0.08mm
±1.5mm
0.60
3.750
10.50
2.06{0.21}
Fmax.=Lx70%
0.2{0.02}
LBSR2-5
LBSR
SUS304-WPB
2
0/-0.05mm
±1.5mm
0.18
2.000
2.50
0.49{0.05}
Fmax.=Lx60%
0.2{0.02}
LBSR3-5
LBSR
SUS304-WPB
3
0/-0.05mm
±1.5mm
0.23
1.600
3.00
0.9{0.09}
Fmax.=Lx60%
0.29{0.03}
LBSR4-5
LBSR
SUS304-WPB
4
0/-0.05mm
±1.5mm
0.26
1.400
3.00
0.9{0.09}
Fmax.=Lx60%
0.29{0.03}
LBSR5-5
LBSR
SUS304-WPB
5
0/-0.05mm
±1.5mm
0.30
1.650
3.00
0.9{0.09}
Fmax.=Lx60%
0.29{0.03}
LBSR6-5
LBSR
SUS304-WPB
6
0/-0.05mm
±1.5mm
0.32
1.500
3.00
0.9{0.09}
Fmax.=Lx60%
0.29{0.03}
LBSR8-10
LBSR
SUS304-WPB
8
0/-0.05mm
±1.5mm
0.45
2.600
6.00
1.8{0.18}
Fmax.=Lx60%
0.29{0.03}
LBSR10-10
LBSR
SUS304-WPB
10
0/-0.05mm
±1.5mm
0.55
3.300
6.00
1.8{0.18}
Fmax.=Lx60%
0.29{0.03}
LBSR12-15
LBSR
SUS304-WPB
12
0/-0.08mm
±1.5mm
0.60
3.500
9.00
2.6{0.27}
Fmax.=Lx60%
0.29{0.03}
LBSR13-15
LBSR
SUS304-WPB
13
0/-0.08mm
±1.5mm
0.70
4.700
9.00
2.6{0.27}
Fmax.=Lx60%
0.29{0.03}
LBSR16-15
LBSR
SUS304-WPB
16
0/-0.08mm
±1.5mm
0.75
4.300
9.00
2.6{0.27}
Fmax.=Lx60%
0.29{0.03}
LBSR20-20
LBSR
SUS304-WPB
20
0/-0.08mm
±1.5mm
1.00
6.000
12.00
5.9{0.6}
Fmax.=Lx60%
0.5{0.05}
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表