EBGUTG - 超短头型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
29-螺丝-螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t8/ebgutg-1569-2.prj},{NB=EBGUTG4-3-6},{CODE=EBGUTG},{MAT=SUS304},{M=4.0},{LL=3.0},{L=6},{LX=6,8,10,12},{A=8.0},{E=1.5},{B=2.0},{DD=3.0},{TT=2.5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221966.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
M
[mm]
LL
ℓ
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
DD
d
[mm]
TT
tmax.
[mm]
EBGUTG3-2-5
EBGUTG
SUS304
3.0
2.0
6.0
1.3
1.5
2.2
2.0
EBGUTG3-3.5-6
EBGUTG
SUS304
3.0
3.5
6.0
1.3
1.5
2.2
2.0
EBGUTG3-4-8
EBGUTG
SUS304
3.0
4.0
6.0
1.3
1.5
2.2
2.0
EBGUTG4-3-6
EBGUTG
SUS304
4.0
3.0
8.0
1.5
2.0
3.0
2.5
EBGUTG4-5-10
EBGUTG
SUS304
4.0
5.0
8.0
1.5
2.0
3.0
2.5
EBGUTG5-3-8
EBGUTG
SUS304
5.0
3.0
9.0
1.5
3.0
3.9
3.0
EBGUTG5-6-12
EBGUTG
SUS304
5.0
6.0
9.0
1.5
3.0
3.9
3.0
EBGUTG6-4-8
EBGUTG
SUS304
6.0
4.0
10.0
1.5
3.0
4.5
4.0
EBGUTG6-8-12
EBGUTG
SUS304
6.0
8.0
10.0
1.5
3.0
4.5
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表