DBUS,DBSUS,DBLUS,DBPUS,DBPSS,DBUSS,DBSSS,DBUSR,DBSUSR,DBUST,DBSUST,DBPUST,DBPSST,DBUSRT,DBSUSRT - 定位导向零件-止动螺栓-肩型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
21-定位导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1204-1.prj},{NB=DBUST5-15},{CODE=DBUST},{TYPE=nei liu jiao zhi gan xing},{MAT=ju an zhi(hei se)},{HRD=xiao shi A90},{MAT2=SCM435},{ST=10.9},{SUR=guang ze du xin},{AC=luo mao},{ACMAT=SS400},{ACSUR=du xin},{M=5},{L=15},{LX=15,20,25,30,35,40,45,50},{D=6.0},{B=8.0},{C=9.2},{H=3.5},{HH=1.5},{T=1.5},{T1=2.3},{MM=3.2},{LL=2.8},{B1=2.5},{SR=6.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221399.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
挡块材质
ⁿ/ₐ
HRD
挡块硬度
ⁿ/ₐ
MAT2
螺栓材质
ⁿ/ₐ
ST
强度分类
ⁿ/ₐ
SUR
螺栓表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件(六角螺帽)
ⁿ/ₐ
ACMAT
附件材质
ⁿ/ₐ
ACSUR
附件表面处理
ⁿ/ₐ
M
粗牙螺纹
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
T
t
[mm]
T1
t1
[mm]
MM
m
[mm]
LL
ℓ
[mm]
B1
[mm]
SR
[mm]
DBUS3-15
DBUS
标准直杆型
聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SCM435
10.9
光泽镀锌
螺帽
SS400
镀锌
3
3.5
5.5
6.4
2.0
0.7
1.5
2.0
1.8
0.0
0.0
3.5
DBUS4-15
DBUS
标准直杆型
聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SCM435
10.9
光泽镀锌
螺帽
SS400
镀锌
4
5.0
7.0
8.1
2.8
1.5
1.5
2.2
2.4
2.2
2.0
5.0
DBUS5-15
DBUS
标准直杆型
聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SCM435
10.9
光泽镀锌
螺帽
SS400
镀锌
5
6.0
8.0
9.2
3.5
1.5
1.5
2.3
3.2
2.8
2.5
6.0
DBUS6-20
DBUS
标准直杆型
聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SCM435
10.9
光泽镀锌
螺帽
SS400
镀锌
6
8.0
10.0
11.5
4.0
2.0
2.0
2.6
3.6
3.0
3.0
8.0
DBUS8-20
DBUS
标准直杆型
聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SCM435
10.9
光泽镀锌
螺帽
SS400
镀锌
8
10.0
13.0
15.0
5.5
2.0
2.0
2.8
5.0
4.0
4.0
10.0
DBUS10-20
DBUS
标准直杆型
聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SCM435
10.9
光泽镀锌
螺帽
SS400
镀锌
10
13.0
17.0
19.6
7.0
2.0
2.0
3.2
6.0
5.0
5.0
13.0
DBUS12-30
DBUS
标准直杆型
聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SCM435
10.9
光泽镀锌
螺帽
SS400
镀锌
12
15.0
19.0
21.9
8.0
2.0
2.0
3.5
7.0
0.0
0.0
15.0
DBSUS3-15
DBSUS
标准直杆型
聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SUS304
-
-
螺帽
SUSXM7
-
3
3.5
5.5
6.4
2.0
0.7
1.5
2.0
1.8
0.0
0.0
3.5
DBSUS4-15
DBSUS
标准直杆型
聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SUS304
-
-
螺帽
SUSXM7
-
4
5.0
7.0
8.1
2.8
1.5
1.5
2.2
2.4
2.2
2.0
5.0
DBSUS5-15
DBSUS
标准直杆型
聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SUS304
-
-
螺帽
SUSXM7
-
5
6.0
8.0
9.2
3.5
1.5
1.5
2.3
3.2
2.8
2.5
6.0
DBSUS6-20
DBSUS
标准直杆型
聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SUS304
-
-
螺帽
SUSXM7
-
6
8.0
10.0
11.5
4.0
2.0
2.0
2.6
3.6
3.0
3.0
8.0
DBSUS8-20
DBSUS
标准直杆型
聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SUS304
-
-
螺帽
SUSXM7
-
8
10.0
13.0
15.0
5.5
2.0
2.0
2.8
5.0
4.0
4.0
10.0
DBSUS10-20
DBSUS
标准直杆型
聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SUS304
-
-
螺帽
SUSXM7
-
10
13.0
17.0
19.6
7.0
2.0
2.0
3.2
6.0
5.0
5.0
13.0
DBSUS12-30
DBSUS
标准直杆型
聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SUS304
-
-
螺帽
SUSXM7
-
12
15.0
19.0
21.9
8.0
2.0
2.0
3.5
7.0
0.0
0.0
15.0
DBLUS3-15
DBLUS
标准直杆型
低回弹聚氨酯(灰色)
肖氏A90
SCM435
10.9
光泽镀锌
螺帽
SS400
镀锌
3
3.5
5.5
6.4
2.0
0.7
1.5
2.0
1.8
0.0
0.0
3.5
DBLUS4-15
DBLUS
标准直杆型
低回弹聚氨酯(灰色)
肖氏A90
SCM435
10.9
光泽镀锌
螺帽
SS400
镀锌
4
5.0
7.0
8.1
2.8
1.5
1.5
2.2
2.4
2.2
2.0
5.0
DBLUS5-15
DBLUS
标准直杆型
低回弹聚氨酯(灰色)
肖氏A90
SCM435
10.9
光泽镀锌
螺帽
SS400
镀锌
5
6.0
8.0
9.2
3.5
1.5
1.5
2.3
3.2
2.8
2.5
6.0
DBLUS6-20
DBLUS
标准直杆型
低回弹聚氨酯(灰色)
肖氏A90
SCM435
10.9
光泽镀锌
螺帽
SS400
镀锌
6
8.0
10.0
11.5
4.0
2.0
2.0
2.6
3.6
3.0
3.0
8.0
DBLUS8-20
DBLUS
标准直杆型
低回弹聚氨酯(灰色)
肖氏A90
SCM435
10.9
光泽镀锌
螺帽
SS400
镀锌
8
10.0
13.0
15.0
5.5
2.0
2.0
2.8
5.0
4.0
4.0
10.0
DBLUS10-20
DBLUS
标准直杆型
低回弹聚氨酯(灰色)
肖氏A90
SCM435
10.9
光泽镀锌
螺帽
SS400
镀锌
10
13.0
17.0
19.6
7.0
2.0
2.0
3.2
6.0
5.0
5.0
13.0
DBLUS12-30
DBLUS
标准直杆型
低回弹聚氨酯(灰色)
肖氏A90
SCM435
10.9
光泽镀锌
螺帽
SS400
镀锌
12
15.0
19.0
21.9
8.0
2.0
2.0
3.5
7.0
0.0
0.0
15.0
DBPUS3-15
DBPUS
标准直杆型
聚缩醛(白色)
-
SCM435
10.9
光泽镀锌
螺帽
SS400
镀锌
3
3.5
5.5
6.4
2.0
0.7
1.5
2.0
1.8
0.0
0.0
3.5
DBPUS4-15
DBPUS
标准直杆型
聚缩醛(白色)
-
SCM435
10.9
光泽镀锌
螺帽
SS400
镀锌
4
5.0
7.0
8.1
2.8
1.5
1.5
2.2
2.4
2.2
2.0
5.0
DBPUS5-15
DBPUS
标准直杆型
聚缩醛(白色)
-
SCM435
10.9
光泽镀锌
螺帽
SS400
镀锌
5
6.0
8.0
9.2
3.5
1.5
1.5
2.3
3.2
2.8
2.5
6.0
DBPUS6-20
DBPUS
标准直杆型
聚缩醛(白色)
-
SCM435
10.9
光泽镀锌
螺帽
SS400
镀锌
6
8.0
10.0
11.5
4.0
2.0
2.0
2.6
3.6
3.0
3.0
8.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表