CESP - 链轮/链条-倍数链轮
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
19-链轮-链条
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/s/cesp968.prj},{NB=CESP3-10-H15},{CODE=CESP},{MAT=S45C},{GCGG=3},{NUT=10},{SHS=H},{SBD=15},{DP=61.65},{DO=68},{T=3},{H=37},{L=25},{I=5},{A=15.3},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221888.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
NUT
齿数
ⁿ/ₐ
SHS
轴孔规格
[mm]
DP
Dp
[mm]
DO
Do
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
I
[mm]
A
[mm]
BB2XTT2
键槽
ⁿ/ₐ
M
固定螺丝
ⁿ/ₐ
CESP3-9-S-14
CESP
S45C
3
9
S
55.70
63
3
33
22
4
15.3
-
-
CESP3-10-S-14
CESP
S45C
3
10
S
61.65
68
3
37
25
5
15.3
-
-
CESP4-10-S-19
CESP
S45C
4
10
S
82.20
93
4
52
40
8
21.5
-
-
CESP5-10-S-24
CESP
S45C
5
10
S
102.75
117
5
66
45
9
27.0
-
-
CESP3-9-H15
CESP
S45C
3
9
H
55.70
63
3
33
22
4
15.3
-
-
CESP3-10-H15
CESP
S45C
3
10
H
61.65
68
3
37
25
5
15.3
-
-
CESP4-10-H20
CESP
S45C
4
10
H
82.20
93
4
52
40
8
21.5
-
-
CESP5-10-H25
CESP
S45C
5
10
H
102.75
117
5
66
45
9
27.0
-
-
CESP3-9-N15
CESP
S45C
3
9
N
55.70
63
3
33
22
4
15.3
5X2.3
5
CESP3-10-N15
CESP
S45C
3
10
N
61.65
68
3
37
25
5
15.3
5X2.3
6
CESP4-10-N20
CESP
S45C
4
10
N
82.20
93
4
52
40
8
21.5
6X2.8
6
CESP5-10-N25
CESP
S45C
5
10
N
102.75
117
5
66
45
9
27.0
8X3.3
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表