CEIDP,CEIDPS - 惰轮销
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
19-链轮-链条
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/s/ceidp-978_asmtab.prj},{NB=CEIDP6203S-20-50},{CODE=CEIDP},{TYPE=duo lun},{MAT1=xiang dang S45C},{MAT2=SCM435},{MAT3=S45C},{MAT4=SWRH57},{MAT5=SS400},{SUR1=fa hei},{SUR2=fa hei},{SUR3=fa hei},{SUR4=fa hei},{SUR5=fa hei},{XH=6203},{GG=S},{A=20},{A1=20,22,24},{B=50},{BMIN=50},{BMAX=60},{S=24},{PPATH=ceidp-978/ceidp-978_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
惰轮销材质
ⁿ/ₐ
MAT2
内六角螺栓材质
ⁿ/ₐ
MAT3
螺帽材质
ⁿ/ₐ
MAT4
弹簧垫圈材质
ⁿ/ₐ
MAT5
平垫圈材质
ⁿ/ₐ
SUR1
惰轮销表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
内六角螺栓表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
SUR4
弹簧垫圈表面处理
ⁿ/ₐ
SUR5
平垫圈表面处理
ⁿ/ₐ
XH
轴承型号
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
SYZC
适用轴承
ⁿ/ₐ
L
销主体尺寸(L)
[mm]
F
销主体尺寸(F)
[mm]
VF6
销主体尺寸(Vf6)
[mm]
D
销主体尺寸(D)
[mm]
DD
销主体尺寸(d)
[mm]
M
螺栓/垫圈尺寸(M)
[mm]
K
螺栓/垫圈尺寸(K)
[mm]
H
螺栓/垫圈尺寸(H)
[mm]
T
螺栓/垫圈尺寸(T)
[mm]
TT
螺栓/垫圈尺寸(t)
[mm]
T1
螺栓/垫圈尺寸(t1)
[mm]
HH
螺栓/垫圈尺寸(h)
[mm]
N
最大容许负载N
[Kgf]
CEIDP6000S-12-30
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6000
S
6000ZZ(b=8)
15.8
7.8
10
16
6.2
M6
6
10
5.0
1.6
1.6
12
323(33)
CEIDP6000S-14-35
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6000
S
6000ZZ(b=8)
17.8
7.8
10
16
6.2
M6
6
10
5.0
1.6
1.6
12
323(33)
CEIDP6000S-18-40
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6000
S
6000ZZ(b=8)
21.8
7.8
10
16
6.2
M6
6
10
5.0
1.6
1.6
12
323(33)
CEIDP6000W-12-40
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6000
W
6000ZZ(b=8)
23.8
15.8
10
16
6.2
M6
6
10
5.0
1.6
1.6
12
274(28)
CEIDP6000W-16-45
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6000
W
6000ZZ(b=8)
27.8
15.8
10
16
6.2
M6
6
10
5.0
1.6
1.6
12
274(28)
CEIDP6000W-20-50
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6000
W
6000ZZ(b=8)
31.8
15.8
10
16
6.2
M6
6
10
5.0
1.6
1.6
12
274(28)
CEIDP6001S-14-35
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6001
S
6001ZZ(b=8)
17.8
7.8
12
16
8.2
M8
8
13
6.5
1.6
2.0
16
548(56)
CEIDP6001S-16-40
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6001
S
6001ZZ(b=8)
19.8
7.8
12
16
8.2
M8
8
13
6.5
1.6
2.0
16
548(56)
CEIDP6001S-22-45
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6001
S
6001ZZ(b=8)
25.8
7.8
12
16
8.2
M8
8
13
6.5
1.6
2.0
16
548(56)
CEIDP6001W-14-45
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6001
W
6001ZZ(b=8)
25.8
15.8
12
16
8.2
M8
8
13
6.5
1.6
2.0
16
441(45)
CEIDP6001W-18-50
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6001
W
6001ZZ(b=8)
29.8
15.8
12
16
8.2
M8
8
13
6.5
1.6
2.0
16
441(45)
CEIDP6201S-14-35
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6201
S
6201ZZ(b=10)
18.8
9.8
12
16
8.2
M8
8
13
6.5
1.6
2.0
16
548(56)
CEIDP6201S-16-40
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6201
S
6201ZZ(b=10)
20.8
9.8
12
16
8.2
M8
8
13
6.5
1.6
2.0
16
548(56)
CEIDP6201S-20-45
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6201
S
6201ZZ(b=10)
24.8
9.8
12
16
8.2
M8
8
13
6.5
1.6
2.0
16
548(56)
CEIDP6201W-14-45
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6201
W
6201ZZ(b=10)
28.8
19.8
12
16
8.2
M8
8
13
6.5
1.6
2.0
16
441(45)
CEIDP6201W-16-50
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6201
W
6201ZZ(b=10)
30.8
19.8
12
16
8.2
M8
8
13
6.5
1.6
2.0
16
441(45)
CEIDP6201W-20-55
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6201
W
6201ZZ(b=10)
34.8
19.8
12
16
8.2
M8
8
13
6.5
1.6
2.0
16
441(45)
CEIDP6202S-16-45
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6202
S
6202ZZ(b=11)
21.3
10.8
15
20
10.5
M10
10
16
8.0
2.0
2.2
20
999(102)
CEIDP6202S-22-50
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6202
S
6202ZZ(b=11)
27.3
10.8
15
20
10.5
M10
10
16
8.0
2.0
2.2
20
999(102)
CEIDP6202W-16-55
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6202
W
6202ZZ(b=11)
32.3
21.8
15
20
10.5
M10
10
16
8.0
2.0
2.2
20
803(82)
CEIDP6202W-20-60
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6202
W
6202ZZ(b=11)
36.3
21.8
15
20
10.5
M10
10
16
8.0
2.0
2.2
20
803(82)
CEIDP6202W-24-65
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6202
W
6202ZZ(b=11)
40.3
21.8
15
20
10.5
M10
10
16
8.0
2.0
2.2
20
803(82)
CEIDP6203S-16-45
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6203
S
6203ZZ(b=12)
21.8
11.8
17
25
10.5
M10
10
16
8.0
2.0
2.2
20
1244(127)
CEIDP6203S-20-50
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6203
S
6203ZZ(b=12)
25.8
11.8
17
25
10.5
M10
10
16
8.0
2.0
2.2
20
1244(127)
CEIDP6203W-16-55
CEIDP
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6203
W
6203ZZ(b=12)
33.8
23.8
17
25
10.5
M10
10
16
8.0
2.0
2.2
20
990(101)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EN 15048 - Hexagon bolts, with hexagon nut
Fabory
21.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表