您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CFAHB,CFAHBB,CFAHBT,CFAHS,CFAB,CFABB,CFABT,CFAS,CFAKB,CFAKBB,CFAKBT,CFAKS - 齿轮/齿条-直齿轮-压力角20°模数2.0-B形
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
18-齿轮-齿条
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/r1/cl-938_asmtab.prj},{NB=CFABB2.0-12-20-B-8},{CODE=CFABB},{NT=12},{B=20},{TS=B},{PS=8},{ZJG1=},{Z=0.0},{J=0.0},{ZJG2=},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{ZJG3=},{ZJG4=},{BS=0.0},{ZJG5=},{TPC=-},{PPATH=cl-938/cl-938_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
齿面硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SHS
轴孔规格
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
DD
基准圆直径
[mm]
D
齿顶圆直径
[mm]
G
齿根圆直径
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LL1
ℓ1
[mm]
LL2
ℓ2
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
[mm]
CFAHB2.0-12-20-B-8
CFAHB
S45C
-
-
圆孔
2.0
24.0
28.0
19.00
18.0
30
10
5
M5
CFAHBB2.0-12-20-B-8
CFAHBB
S45C
-
发黑
圆孔
2.0
24.0
28.0
19.00
18.0
30
10
5
M5
CFAHBT2.0-12-20-B-8
CFAHBT
S45C
HRC40-45
发黑
圆孔
2.0
24.0
28.0
19.00
18.0
30
10
5
M5
CFAHS2.0-12-20-B-8
CFAHS
SUS304
-
-
圆孔
2.0
24.0
28.0
19.00
18.0
30
10
5
M5
CFAB2.0-12-20-B-8
CFAB
S45C
-
-
圆孔+螺纹孔
2.0
24.0
28.0
19.00
18.0
30
10
5
M5
CFABB2.0-12-20-B-8
CFABB
S45C
-
发黑
圆孔+螺纹孔
2.0
24.0
28.0
19.00
18.0
30
10
5
M5
CFABT2.0-12-20-B-8
CFABT
S45C
HRC40-45
发黑
圆孔+螺纹孔
2.0
24.0
28.0
19.00
18.0
30
10
5
M5
CFAS2.0-12-20-B-8
CFAS
SUS304
-
-
圆孔+螺纹孔
2.0
24.0
28.0
19.00
18.0
30
10
5
M5
CFAKB2.0-12-20-B-8N
CFAKB
S45C
-
-
键槽孔+螺纹孔
2.0
24.0
28.0
19.00
18.0
30
10
5
M5
CFAKBB2.0-12-20-B-8N
CFAKBB
S45C
-
发黑
键槽孔+螺纹孔
2.0
24.0
28.0
19.00
18.0
30
10
5
M5
CFAKBT2.0-12-20-B-8N
CFAKBT
S45C
HRC40-45
发黑
键槽孔+螺纹孔
2.0
24.0
28.0
19.00
18.0
30
10
5
M5
CFAKS2.0-12-20-B-8N
CFAKS
SUS304
-
-
键槽孔+螺纹孔
2.0
24.0
28.0
19.00
18.0
30
10
5
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZC8SE-ZDX - 直齿轮、齿宽轮毂指定型
HEFA
14.06.2024
MR-M SU Series - Linear guide
cpc Europa
21.04.2020
MAE-ZST-M1-M3-BR-POM-WS - POM制成的齿轮齿条,白色,模块1至3,宽版
MÄDLER
10.04.2024
K標準ピニオンギヤ(モジュール2)
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
CFAHB,CFAHBB,CFAB,CFABB,CFAKB,CFAKBB - 齿轮/齿条-直齿轮-压力角20°模数2.5-B形
仕瑞达3D电子目录
11.05.2022
CFAHB,CFAHBB,CFAHBT,CFAHS,CFAKB,CFAKBB,CFAKBT,CFAKS - 齿轮/齿条-直齿轮-压力角20°模数3.0...
仕瑞达3D电子目录
11.05.2022
Stirnräder - aus Stahl, gerade verzahnt, aus Stahl, Eingriffswinkel 20°
Ketten Fuchs
22.11.2013
GEBS2.0 - 带凸肩型直齿轮-压力角20° 模数2.0
上隆SAMLO
23.03.2023
CFM,CFMB,CFMC - 齿轮-免键直齿轮压力角20°模数1.0-1.5-2.0-2.5-3.0
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
RJUMT-05 - Tandem Housing Bearing, mm
igus
12.09.2022
MSHGH/MRHGH Q5 - MSHGH/MRHGH – Helical teeth
Melucci
11.05.2022
HCWG-2.0-B - 齿轮-模数2.0-B型式
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
HCWG-1.0-B - 齿轮-模数1.0-B型式
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
PVFN - 行星减速机-PVFN系列
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表